ZHCSXH7A June 2024 – September 2024 BQ51013C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VUVLO | 欠压锁定 | VRECT:0V → 3V | 2.5 | 2.7 | 2.8 | V |
| VHYS-UVLO | UVLO 的迟滞 | VRECT:3V → 2V | 0.25 | V | ||
| VRECT-OVP | 输入过压阈值 | VRECT:5V → 16V | 14.5 | 15 | 15.5 | V |
| VHYS-OVP | OVP 的迟滞 | VRECT:16V → 5V | 0.15 | V | ||
| VRECT-Th1 | 动态 VRECT 阈值 1 | ILOAD < 0.1 x IIMAX(ILOAD 上升) | 7.08 | V | ||
| VRECT-Th2 | 动态 VRECT 阈值 2 | 0.1 x IIMAX < ILOAD < 0.2 x IIMAX (ILOAD 上升) | 6.28 | V | ||
| VRECT-Th3 | 动态 VRECT 阈值 3 | 0.2 x IIMAX < ILOAD < 0.4 x IIMAX (ILOAD 上升) | 5.53 | V | ||
| VRECT-Th4 | 动态 VRECT 阈值 4 | ILOAD > 0.4 x IIMAX(ILOAD 上升) | 5.11 | V | ||
| VRECT-DPM | 整流器欠压保护,在 VRECT-DPM 处限制 IOUT | 3 | 3.1 | 3.2 | V | |
| VRECT-REV | 输出端的整流器反向电压保护 | VRECT-REV = VOUT - VRECT, VOUT = 10V | 7 | 8 | 9 | V |
| 静态电流 | ||||||
| IRECT | 来自 RECT 的有源芯片静态电流消耗 | ILOAD = 0mA,0°C ≤ TJ ≤ 85°C | 8 | 10 | mA | |
| ILOAD = 300mA, 0°C ≤ TJ ≤ 85°C | 2 | 3 | mA | |||
| IOUT | 禁用无线电源(待机)时输出端的静态电流 | VOUT = 5V,0°C ≤ TJ ≤ 85°C | 20 | 35 | µA | |
| ILIM 短路 | ||||||
| RILIM-SHORT | ILIM 对地电阻的最大值 (RILIM) 视为故障(短路)。监测 IOUT > 100mA | RILIM: 200Ω → 50Ω。Iout 会锁闭,进行上电下电来复位 | 120 | Ω | ||
| tDGL-Short | 从 ILIM 短路转换到 IOUT 禁用的抗尖峰脉冲时间 | 1 | ms | |||
| IILIM_SHORT,OK | 当 I OUT 大于此值时,ILIM-SHORT,OK 会启用 ILIM 短路比较器 | ILOAD:0mA → 200mA | 116 | 145 | 165 | mA |
| IILIM_SHORT,OK HYST | ILIM-SHORT,OK 比较器的迟滞 | ILOAD:0mA → 200mA | 30 | mA | ||
| IOUT | 最大输出电流限制,CL | 当 ILIM 短接时将在 1ms 内提供的最大 ILOAD | 2450 | mA | ||
| 输出 | ||||||
| VOUT-REG | 经稳压调节的输出电压 | ILOAD = 1000mA | 4.92 | 5.00 | 5.04 | V |
| ILOAD = 10mA | 4.94 | 5.01 | 5.06 | |||
| KILIM | 用于硬件保护的电流编程系数 | RILIM = KILIM / IILIM,其中 IILIM 是硬件电流限制。 IOUT = 1A | 285 | 314 | 321 | AΩ |
| KIMAX | 标称工作电流的电流编程系数 | IIMAX = KIMAX / RILIM,其中 IMAX 是最大正常工作电流。 IOUT = 1A | 262 | AΩ | ||
| IOUT | 电流限制编程范围 | 1500 | mA | |||
| ICOMM | WPC 通信期间的电流限制 | IOUT > 300mA | Iout + 50 | mA | ||
| IOUT < 300mA | 320 | 380 | 440 | mA | ||
| tHOLD | 启动期间通信电流限制的延缓时间 | 1 | s | |||
| TS/CTRL 功能 | ||||||
| VTS-Bias | 内部 TS 偏置电压(VTS 是 TS/CTRL 引脚上的电压,VTS-Bias 是内部偏置电压) | ITS-Bias < 100µA(定期驱动,请参阅 tTS/CTRL) | 2 | 2.2 | 2.4 | V |
| VCOLD | 上升阈值 | VTS-Bias:50% → 60% | 56.5 | 58.7 | 60.8 | %VTS-Bias |
| VCOLD-Hyst | 下降迟滞 | VTS-Bias:60% → 50% | 2 | %VTS-Bias | ||
| VHOT | 下降阈值 | VTS-Bias:20% → 15% | 18.5 | 19.6 | 20.7 | %VTS-Bias |
| VHOT-Hyst | 上升迟滞 | VTS-Bias:15% → 20% | 3 | %VTS-Bias | ||
| VCTRL-High | CTRL 引脚上的高电平电压 | 0.2 | 5 | V | ||
| VCTRL-Low | CTRL 引脚上的低电平电压 | 0 | 0.05 | mV | ||
| tTS/CTRL-Meas | TS/CTRL 测量的时间周期(在内部驱动 VTS-Bias 时) | 与通信周期同步 | 24 | ms | ||
| tTS-Deglitch | 所有 TS 比较器的抗尖峰脉冲时间 | 10 | ms | |||
| RTS | NTC 网络的上拉电阻。上拉至 VTB-Bias | 18 | 20 | 22 | kΩ | |
| 热保护 | ||||||
| TJ-SD | 热关断温度 | 155 | °C | |||
| TJ-Hys | 热关断迟滞 | 20 | °C | |||
| CHG 上的输出逻辑电平 | ||||||
| VOL | 开漏 CHG 引脚 | ISINK = 5mA | 500 | mV | ||
| IOFF | 禁用时的 CHG 漏电流 | VCHG = 20V | 1 | µA | ||
| COMM 引脚 | ||||||
| RDS(ON) | COMM1 和 COMM2 | VRECT = 2.6V | 1.5 | Ω | ||
| IOFF | COMMx 引脚漏电流 | VCOMM1 = 20V,VCOMM2 = 20V | 1 | µA | ||
| 钳位引脚 | ||||||
| RDS(ON) | CLAMP1 和 CLAMP2 | 0.8 | Ω | |||
| 适配器使能 | ||||||
| VAD-Pres | VAD 上升阈值电压 | VAD 0V → 5V | 3.5 | 3.6 | 3.8 | V |
| VAD-PresH | VAD 迟滞 | VAD 5V → 0V | 400 | mV | ||
| IAD | 输入漏电流 | VRECT = 0V,VAD = 5V | 60 | μA | ||
| RAD | 禁用适配器模式且 VOUT > VAD、EN-OUT 时从 AD-EN 到 OUT 的上拉电阻 | VAD = 0V,VOUT = 5V | 200 | 350 | Ω | |
| VAD-Diff | 启用适配器模式时,VAD 和 VAD-EN 之间的电压差 | VAD = 5V,0°C ≤ TJ ≤ 85°C | 3 | 4.5 | 5 | V |
| 同步整流器 | ||||||
| IOUT-SR | 同步整流器进入半同步模式 SYNC_EN 时的 IOUT | ILOAD 200mA → 0mA | 80 | 100 | 135 | mA |
| IOUT-SRH | IOUT,SR 的迟滞(启用完全同步模式) | ILOAD 0mA → 200mA | 30 | mA | ||
| VHS-DIODE | 整流器处于半同步模式时的高侧二极管压降 | IAC-VRECT = 250mA 且 TJ = 25°C | 0.7 | V | ||
| EN1 和 EN2 | ||||||
| VIL | EN1 和 EN2 的输入低电平阈值 | 0.4 | V | |||
| VIH | EN1 和 EN2 的输入高电平阈值 | 1.3 | V | |||
| RPD | EN1 和 EN2 下拉电阻 | 200 | kΩ | |||
| ADC(与 WPC 相关的测量值和系数) | ||||||
| IOUT 检测 | 负载范围内的电流检测精度 | IOUT = 750mA - 1000mA | -1.5% | 0% | 0.9% | |