ZHCSXH7A June 2024 – September 2024 BQ51013C-Q1
PRODUCTION DATA
为了简化接收器设计,BQ51013C-Q1 集成了完全符合 WPC v2.0 的通信算法(无需额外的软件开发)。此外还集成了其他独特算法(如动态整流器控制),以便实现出色的系统性能。本节举例说明从启动到活动运行的无线电源传输流程图,简要概述了这些特性。
在启动运行期间,无线电源接收器必须遵循适当的握手协议,才能从 TX 获得电源合约。TX 将通过发送扩展数字 ping 来启动握手过程。如果 TX 表面上存在 RX,则 RX 将向 TX 提供信号强度、配置和识别数据包(有关每个数据包的详细信息,请参阅 WPC 规范的第 1 卷)。这些是发送到 TX 的前三个数据包。唯一的例外是,如果在 EN1/EN2、AD 或 TS/CTRL 引脚上存在真正的关断条件,RX 将立即关闭 TX。有关详细信息,请参阅表 8-4。TX 成功接收到信号强度、配置和识别数据包后,将向 RX 授予电源合约,然后允许 RX 控制电源传输的工作点。通过使用 BQ51013C-Q1 动态整流器控制算法,RX 将通知 TX 在启用输出电源之前将整流器电压调整到 7V 以上。此方法可增强系统启动期间的瞬态性能。有关启动流程图的详细信息,请参阅图 8-2。
图 8-2 无线电源启动流程图确立启动程序后,RX 进入活动电源传输阶段。这被视为运行的“主环路”。动态整流器控制算法根据最大输出电流电平设置(由 KIMAX 和 ILIM 接地电阻来设置)的百分比来确定整流器电压目标。RX 会发送控制错误数据包,以便收敛于这些目标。随着输出电流变化,整流器电压目标会动态变化。WPC 系统的反馈环路相对较慢,收敛到新的整流器电压目标需要长达 90ms 的时间。应该理解的是,系统的瞬时瞬态响应是开环的,并且取决于在该工作点上 RX 线圈的输出阻抗。有关这方面的更多详细信息,请参阅接收器线圈负载线路分析一节。“主环路”还确定表 8-4 中的任何条件是否为真,以便停止电源传输。请参阅图 8-3,其中说明了活跃电源传输环路。
图 8-3 活跃电源传输流程图WPC v2.0 规范的另一项要求是发送测得的接收功率。在器件上启用此任务,测量 FOD 引脚上的电压(与输出电流成正比),并且可以根据 FOD 引脚上接地电阻选择进行调节。