ZHCSXH7A June 2024 – September 2024 BQ51013C-Q1
PRODUCTION DATA
BQ51013C-Q1 包括比例式外部温度检测功能。温度检测功能有两个比例式阈值,分别表示高温和低温条件。建议使用外部温度传感器,以便为接收器产品提供安全的工作条件。此引脚很适合用于监测可能暴露给最终用户的表面(将 NTC 电阻器放置在最靠近用户接触最终产品的位置)。
图 8-12 允许使用任何 NTC 电阻器,前提是满足给定的 VHOT 和 VCOLD 阈值。
图 8-12 用于让无线接收器电源安全运行的 NTC 电路选项通过在预定的温度阈值下求解方程组来确定电阻器 R1 和 R3。这两个方程是:

其中:

其中
R2 固定为 20kΩ。下面提供了一个示例解答:
其中所选参数为:
VTSB 百分比与温度的图形如图 8-13 所示:
图 8-13 RO = 10kΩ 且 β= 3380 时的 NTC 电阻器示例解答图 8-14 说明了用于测量 TS 状态的周期性偏置方案。内部 TS_READ 信号让 TS 偏置电压 (VTS-Bias) 启用 24ms。在此期间,读取 TS 比较器(包括 tTS 抗尖峰脉冲),并根据温度测量结果采取适当的措施。在这个 24ms 周期结束后,TS_READ 信号变为低电平,导致 TS/CTRL 引脚变为高阻抗。在接下来的 35ms(优先数据包周期)或 235ms(标准数据包周期)内,监测 TS 电压并与 VCTRL-HI 进行比较。如果 TS 电压大于 VCTRL-HI,则辅助器件驱动 TS/CTRL 引脚,并检测到 CTRL =‘1’。
图 8-14 TS 检测电路的时序图