ZHCSXG5 July 2024 DRV8962-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8962-Q1 是一款四通道半桥驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 60V,并支持各种负载电流,适用于各种类型的负载。该器件集成了四个半桥输出功率级,还集成了一个电荷泵稳压器,从而支持高效的高侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比运行。DRV8962-Q1 可由单一电源输入 (VM) 供电。另外,VCC 引脚可连接至第二个电源,为内部逻辑块供电。nSLEEP 引脚提供了一种超低功耗模式,可以在系统不活动期间尽可能地减少电流消耗。
此器件采用具有外露焊盘的 44 引脚 HTSSOP (DDW) 封装。器件为每路输出提供高达 5A 的电流。可以提供的实际电流取决于环境温度、电源电压和 PCB 热设计。
DRV8962-Q1 提供电流检测输出。IPROPI 引脚提供一个小电流,该电流与高侧 MOSFET 中的电流成正比。可以使用外部电阻器 (RIPROPI) 将 IPROPI 引脚处的电流转换为比例电压。集成的电流检测功能使 DRV8962-Q1 能够利用一个关断时间固定的 PWM 斩波方案来限制输出电流,并为外部控制器提供负载信息,从而检测负载的变化。在 40% 至 100% 的额定电流下,IPROPI 输出的检测精度为 ±3.5%。如果需要更高精度的检测,也可以连接外部功率检测电阻。在运行期间,可以通过 VREF 引脚来配置电流调节电平,从而根据系统的需求限制负载电流。
各种集成保护特性将在出现系统故障时保护器件。这些保护功能包括欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP) 和过热关断 (OTSD)。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。