ZHCSXG5 July 2024 DRV8962-Q1
PRODUCTION DATA
在 40% 至 100% 的额定电流下,IPROPI 输出精度为 ±3.5%。如果需要精确度更高的电流检测,也可以在 PGND 引脚和系统地之间使用外部检测电阻来检测负载电流,如下所示。
外部检测电阻两端的压降不应超过 300mV。
将检测电阻尽可能靠近相应的 IC 引脚放置。使用对称的检测电阻布局,从而确保实现良好匹配。应使用低电感检测电阻来防止电压尖峰和振铃。为获得出色性能,检测电阻应当是额定功率足够高的表面贴装电阻。