ZHCSXG5 July 2024 DRV8962-Q1
PRODUCTION DATA
下面的原理图展示了驱动两个有刷直流电机的 DRV8962-Q1。
以下真值表描述了如何控制有刷直流电机:
| 功能 | EN1 | EN2 | IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正向 | 1 | 1 | 1 | PWM | H | 高/低电平 |
| 反向 | 1 | 1 | PWM | 1 | 高/低电平 | H |
| 制动 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | H |
| 制动* | 1 | 1 | 0 | 0 | L | L |
| 滑行* | 0 | X | X | X | Z | X |
| 滑行* | X | 0 | X | X | X | Z |
*IPROPI 引脚在这些条件下不会输出比例电流。