ZHCSXG5 July 2024 DRV8962-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源电压 (VM) | -0.3 |
70 |
V |
| 电荷泵电压(VCP、CPH) | -0.3 | VVM + 5.75 | V |
| 电荷泵负开关引脚 (CPL) | -0.3 | VVM | V |
| nSLEEP 引脚电压 (nSLEEP) | -0.3 | VVM | V |
| 内部稳压器电压 (DVDD) | -0.3 | 5.75 | V |
| 外部逻辑电源 (VCC) |
-0.3 |
5.75 |
V |
|
IPROPI 引脚电压 (IPROPI) |
-0.3 |
DVDD + 0.3 |
V |
| 控制引脚电压 | -0.3 | 5.75 | V |
| 开漏输出电流 (nFAULT) | 0 | 10 | mA |
| 基准输入引脚电压 (VREF) | -0.3 | 5.75 | V |
|
PGNDx 至 GND 电压 |
-0.5 |
0.5 |
V |
|
PGNDx 至 GND 电压,< 1μs |
-2.5 |
2.5 |
V |
| OUTx 引脚连续电压 | -1 | VVM + 1 | V |
| OUTx 引脚 100ns 瞬态电压 | -3 | VVM + 3 | V |
| 峰值驱动电流 | 内部受限制 | A | |
| 工作环境温度,TA | -40 | 125 | °C |
| 工作结温,TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |