ZHCSXG5 July 2024 DRV8962-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,以及具有 50mΩ 导通电阻、每路输出能够支持高达 5A 电流的集成 MOSFET。
该器件可用于驱动最多四个螺线管或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机、一个 BLDC 或 PMSM 电机以及最多两个热电冷却器(珀耳帖元件)。输出级包括配置为四个独立半桥的 N 沟道功率 MOSFET、电荷泵、电流检测和调节电路、电流检测输出以及保护电路。
高侧 MOSFET 上的集成电流检测功能可让器件在负载从输出端接地时调节电流。利用可调外部电压基准 (VREF),可设置调节电流限值。此外,该器件还提供四个比例电流输出引脚,每个引脚对应一个半桥高侧 FET。可选的外部检测电阻也可从 PGND 引脚连接到系统地。
该器件提供一种低功耗睡眠模式,可实现超低静态电流。提供的内部保护功能包括:电源欠压锁定、输出过流和器件过热。