ZHCSXG5 July 2024 DRV8962-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VM、DVDD) | ||||||
| IVM | VM 工作电源电流 | nSLEEP = 1,无负载,VCC = 外部 5V | 4 | 7 | mA | |
| nSLEEP = 1,无负载,VCC = DVDD | 6 | 9 | ||||
| IVMQ | VM 睡眠模式电源电流 | nSLEEP = 0 | 3 | 8 | μA | |
| tSLEEP | 睡眠时间 | nSLEEP = 0 至睡眠模式 | 120 | μs | ||
| tRESET | nSLEEP 复位脉冲 | nSLEEP 低电平至清除故障 | 20 | 40 | μs | |
| tWAKE | 唤醒时间 | nSLEEP = 1 至输出转换 | 0.85 | 1.2 | ms | |
| tON | 导通时间 | VM > UVLO 至输出转换 | 0.85 | 1.3 | ms | |
| VDVDD | 内部稳压器电压 | 无外部负载,6V < VVM < 60V | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 无外部负载,VVM = 4.5V | 4.35 | 4.45 | V | |||
| 电荷泵(VCP、CPH、CPL) | ||||||
| VVCP | VCP 工作电压 | 6 V < VVM < 60 V | VVM + 5 | V | ||
| f(VCP) | 电荷泵开关频率 | VVM > UVLO;nSLEEP = 1 | 360 | kHz | ||
| 逻辑电平输入(IN1、IN2、IN3、IN4、EN1、EN2、EN3、EN4、MODE、OCPM、nSLEEP) | ||||||
| VIL | 输入逻辑低电平电压 | 0 | 0.6 | V | ||
| VIH | 输入逻辑高电平电压 | 1.5 | 5.5 | V | ||
| VHYS | 输入逻辑迟滞(除 nSLEEP 以外的所有引脚) | 100 | mV | |||
VHYS_nSLEEP | nSLEEP 逻辑迟滞 | 300 | mV | |||
| IIL | 输入逻辑低电平电流 | VIN = 0V | -1 | 1 | μA | |
| IIH | 输入逻辑高电平电流 | VIN = DVDD | 50 | μA | ||
t1 | ENx 高电平到 OUTx 高电平延迟 | INx = 1 | 2 | μs | ||
t2 | ENx 低电平到 OUTx 低电平延迟 | INx = 1 | 2 | μs | ||
t3 | ENx 高电平到 OUTx 低电平延迟 | INx = 0 | 2 | μs | ||
t4 | ENx 低电平到 OUTx 高电平延迟 | INx = 0 | 2 | μs | ||
t5 | INx 高电平到 OUTx 高电平延迟 | 600 | ns | |||
| t6 | INx 低电平到 OUTx 低电平延迟 | 600 | ns | |||
| 控制输出 (nFAULT) | ||||||
| VOL | 输出逻辑低电平电压 | IO = 5mA | 0.35 | V | ||
| IOH | 输出逻辑高电平漏电流 | -1 | 1 | μA | ||
| 电机驱动器输出(OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) | ||||||
| RDS(ONH) | 高侧 FET 导通电阻 | TJ = 25°C、IO = -5 A | 53 | 62 | mΩ | |
| TJ = 125°C、IO = -5 A | 70 | 101 | mΩ | |||
| TJ = 150°C、IO = -5 A | 80 | 112 | mΩ | |||
| RDS(ONL) | 低侧 FET 导通电阻 | TJ = 25°C、IO = 5 A | 53 | 62 | mΩ | |
| TJ = 125°C、IO = 5 A | 70 | 101 | mΩ | |||
| TJ = 150°C、IO = 5 A | 80 | 112 | mΩ | |||
| tRF | 输出上升/下降时间 | IO = 5A,MODE = 1,介于 10% 和 90% 之间 | 70 | ns | ||
| IO = 5A,MODE = 0,介于 10% 和 90% 之间 | 140 | ns | ||||
tD | 输出死区时间 | VM = 24V,IO = 5A | 300 | ns | ||
| 电流检测和调节(IPROPI、VREF) | ||||||
AIPROPI | 电流镜增益 | 212 | μA/A | |||
AERR | 电流镜比例误差 | 10% 至 20% 额定电流 | -8 | 8 | % | |
20% 至 40% 额定电流 | -5 | 5 | ||||
40% 至 100% 额定电流 | -3.5 | 3.5 | ||||
IVREF | VREF 漏电流 | VREF = 3.3V | 50 | nA | ||
| tOFF | PWM 关断时间 | 17 | μs | |||
tDEG | 电流调节抗尖峰脉冲时间 | 0.5 | μs | |||
tBLK | 电流调节消隐时间 | 1.5 | μs | |||
| tDELAY | 电流检测延迟时间 | 2 | μs | |||
| 保护电路 | ||||||
| VUVLO | VM UVLO 锁定 | VM 下降 | 4.1 | 4.23 | 4.35 | V |
| VM 上升 | 4.2 | 4.35 | 4.46 | |||
| VCCUVLO | VCC UVLO 锁定 | VCC 下降 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V |
VCC 上升 | 2.8 | 2.92 | 3.05 | |||
| VUVLO,HYS | 欠压迟滞 | 上升至下降阈值 | 120 | mV | ||
| VCPUV | 电荷泵欠压 | VCP 下降 | VVM + 2 | V | ||
| IOCP | 过流保护 | 流经任何 FET 的电流 | 8 | A | ||
| tOCP | 过流检测延迟 | 2.2 | μs | |||
tRETRY | 过流重试时间 | 4.1 | ms | |||
| TOTSD | 热关断 | 内核温度 TJ | 150 | 165 | 180 | °C |
| THYS_OTSD | 热关断迟滞 | 内核温度 TJ | 20 | °C | ||