ZHCSWH0H October   2002  – December 2024 OPA830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  VS = ±5V 时 D 封装的电气特性
    6. 6.6  VS = 5V 时 D 封装的电气特性
    7. 6.7  VS = 3V 时 D 封装的电气特性
    8. 6.8  VS = ±5V 时 DBV 封装的电气特性
    9. 6.9  VS = 5V 时 DBV 封装的电气特性
    10. 6.10 VS = 3V 时 DBV 封装的电气特性
    11. 6.11 典型特性:VS = ±5V
    12. 6.12 典型特性:VS = ±5V,差分配置
    13. 6.13 典型特性:VS = 5V
    14. 6.14 典型特性:VS = 5V,差分配置
    15. 6.15 典型特性:VS = 3V
    16. 6.16 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  直流电平转换
      3. 8.1.3  优化电阻器阻值
      4. 8.1.4  带宽与增益:同相运行
      5. 8.1.5  反相放大器运行
      6. 8.1.6  输出电流和电压
      7. 8.1.7  驱动容性负载
      8. 8.1.8  失真性能
      9. 8.1.9  噪声性能
      10. 8.1.10 直流精度和偏移控制
      11. 8.1.11 热分析
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 单电源 ADC 接口
      2. 8.2.2 交流耦合输出视频线路驱动器
      3. 8.2.3 具有较小峰值的同相放大器
      4. 8.2.4 单电源有源滤波器
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 演示板
        2. 9.1.1.2 精简模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

VS = ±5V 时 D 封装的电气特性

在 TA = 25°C(1)、G = +2、RF = 750Ω、RL = 150Ω(接地)、RSRC = 375Ω 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
小信号带宽 G = +1,VO ≤ 0.2VPP  310 MHz
小信号带宽(2) G = +2,VO ≤ 0.2VPP 70 120
G = +2,VO ≤ 0.2VPP,TA = 0°C 至 70°C 68
G = +2,VO ≤ 0.2VPP,TA = –40°C 至 +85°C 65
G = +5,VO ≤ 0.2VPP 18 25
G = +5,VO ≤ 0.2VPP,TA = 0°C 至 70°C 16
G = +5,VO ≤ 0.2VPP,TA = –40°C 至 +85°C 15
G = +10,VO ≤ 0.2VPP 8 11
G = +10,VO ≤ 0.2VPP,TA = 0°C 至 70°C 7
G = +10,VO ≤ 0.2VPP,TA = –40°C 至 +85°C 6
增益带宽积(2) G ≥ +10 85 110 MHz
G ≥ +10,TA = 0°C 至 70°C 82
G ≥ +10,TA = –40°C 至 +85°C 80
增益为 +1 时的峰值 VO ≤ 0.2VPP 6 dB
压摆率(2) G = +2,2V 阶跃 280 600 V/μs
G = +2,2V 阶跃,TA = 0°C 至 70°C 270
G = +2,2V 阶跃,TA = –40°C 至 +85°C 260
上升时间(2) 0.5V 阶跃 3.3 5.8 ns
0.5V 阶跃,TA = 0°C 至 70°C 5.85
0.5V 阶跃,TA = –40°C 至 +85°C 5.9
下降时间(2) 0.5V 阶跃 3.5 5.9 ns
0.5V 阶跃,TA = 0°C 至 70°C 5.95
0.5V 阶跃,TA = –40°C 至 +85°C 6.0
稳定时间(2) G = +2,1V 阶跃,至 0.1% 42 63 ns
G = +2,1V 阶跃,至 0.1%,TA = 0°C 至 70°C 65
G = +2,1V 阶跃,至 0.1%,TA = –40°C 至 +85°C 66
谐波失真(2) 二次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL = 150Ω -67 -59 dBc
二次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL = 150Ω,
TA = 0°C 至 70°C
-57
二次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL = 150Ω,
TA = –40°C 至 +85°C
-56
二次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL ≥ 500Ω -71 -62
二次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL ≥ 500Ω,
TA = 0°C 至 70°C
-61
二次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL ≥ 500Ω,
TA = –40°C 至 +85°C
-60
三次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL = 150Ω -60 -50
三次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL = 150Ω,
TA = 0°C 至 70°C
-49
三次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL = 150Ω,
TA = –40°C 至 +85°C
-48
三次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL ≥ 500Ω -77 -65
三次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL ≥ 500Ω,
TA = 0°C 至 70°C
-62
三次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL ≥ 500Ω,
TA = –40°C 至 +85°C
-59
输入电压噪声(2) f > 1MHz 9.5 10.5 nV/√Hz
f > 1MHz,TA = 0°C 至 70°C 11.0
f > 1MHz,TA = –40°C 至 +85°C 11.5
输入电流噪声(2) f > 1MHz 3.7 4.7 pA/√Hz
f > 1MHz,TA = 0°C 至 70°C 5.2
f > 1MHz,TA = –40°C 至 +85°C 5.7
NTSC 差分增益 0.07 %
NTSC 差分相位 0.17 °
直流性能
开环电压增益 VO = ±1V 66 74 dB
VO = ±1V,TA = 0°C 至 70°C 65
VO = ±1V,TA = –40°C 至 +85°C 64
输入失调电压 ±1.5 ±7 mV
TA = 0°C 至 70°C ±8.1
TA = -40°C 至 +85°C ±8.6
平均失调电压漂移(2) TA = -40°C 至 +85°C ±25 μV/°C
输入偏置电流 VCM = 0V +5 +10 μA
VCM = 0V,TA = 0°C 至 70°C  +12
VCM = 0V,TA = –40°C 至 +85°C  +13
输入偏置电流漂移(2) VCM = 0V,TA = –40°C 至 +85°C ±12 nA/°C
输入失调电流 VCM = 0V ±0.1 ±1 μA
VCM = 0V,TA = 0°C 至 70°C ±1.2
VCM = 0V,TA = –40°C 至 +85°C ±1.4
输入失调电流漂移(2) VCM = 0V,TA = –40°C 至 +85°C ±5 nA/°C
输入
负输入电压(3) -5.5 -5.4 V
TA = 0°C 至 70°C -5.3
TA = –40°C 至 +85°C -5.2
正输入电压(3) 3.1 3.2 V
TA = 0°C 至 70°C 3.0
TA = –40°C 至 +85°C 2.9
共模抑制比,CMRR 以输入为基准 76 80 dB
以输入为基准,TA = 0°C 至 70°C 74
以输入为基准,TA = –40°C 至 +85°C 72
输入阻抗 差分 10 || 2.1 kΩ || pF
共模 400 || 1.2
输出
输出电压摆幅 RL = 1kΩ(接地) ±4.86 ±4.88 V
RL = 1kΩ(接地),TA = 0°C 至 70°C  ±4.85
RL = 1kΩ(接地),TA = –40°C 至 +85°C ±4.84
RL = 150Ω(接地) ±4.60 ±4.64
RL = 150Ω(接地),TA = 0°C 至 70°C ±4.58
RL = 150Ω(接地),TA = –40°C 至 +85°C ±4.56
电流输出,灌电流和拉电流 输出接地短路 ±65 ±85 mA
输出接地短路,TA = 0°C 至 70°C ±60
输出接地短路,TA = –40°C 至 +85°C ±55
短路电流 输出接地短路 150 mA
闭环输出阻抗 G = +2,f ≤ 100kHz 0.06 Ω
电源
静态电流 4 4.25 4.7 mA
TA = 0°C 至 70°C 3.6 5.3
TA = -40°C 至 +85°C 3.3 5.9
电源抑制比,+PSRR  以输入为基准 61 66 dB
以输入为基准,TA = 0°C 至 70°C 60
以输入为基准,TA = –40°C 至 +85°C 59
对于 25°C 规格,结温 = 环境温度。
通过表征和仿真设置限制。
在 ±CMIR 限值下经测试小于 3dB,低于 CMRR 最小指定值。