ZHCSWH0H October 2002 – December 2024 OPA830
PRODUCTION DATA
随着信号增益的增加,电压反馈运算放大器的闭环带宽会逐渐减小。从理论上讲,这种关系如规格中显示的增益带宽积 (GBP) 所述。理想情况下,GBP 除以同相信号增益(也称为噪声增益,即 NG)可预测出闭环带宽。在实际情况下,仅当相位裕度接近 90° 时该预测才成立,正如高增益配置中一样。在低增益(增加反馈因子)的情况下,大多数放大器会呈现更复杂的响应并具有更小的相位裕度。OPA830 经过补偿后在同相增益为 2 的情况下可提供略微达到峰值的响应(请参阅图 8-3)。该补偿可在 110MHz 带宽下获得 +2 的典型增益,这远远超过 110MHz GBP 除以 2 所预测出的结果。增加增益会使用相位裕度接近 90°,并使带宽更接近 (GBP/NG) 的预测值。增益为 +10 时,电气特性 中显示的 11MHz 带宽与使用简单公式和 110MHz 典型 GBP 预测的结果一致。
只需将噪声增益增加到 3,即可修改增益为 +2 的频率响应以实现出色的平坦度。在不影响 +2 信号增益的情况下,一种方法是在两个输入之间添加一个 2.55kΩ 电阻器(另请参阅图 8-9)。可以使用类似的技术来降低单位增益(电压跟随器)应用中的峰值。例如,通过在两个运算放大器输入端使用一个 750Ω 反馈电阻器和一个 750Ω 电阻器,电压跟随器响应将类似于图 8-2 中的 +2 增益响应。进一步降低运算放大器输入端电阻器阻值会因噪声增益增加而进一步抑制频率响应。与 ±5V 相比,单电源 (5V) 运行时 OPA830 的带宽降幅极小。这种降幅最小的原因是,当电源引脚之间的总电源电压发生变化时,内部偏置控制电路可保持几乎恒定的静态电流。