ZHCSWH0H October 2002 – December 2024 OPA830
PRODUCTION DATA
使用 SPICE 对电路性能进行计算机仿真通常是分析 OPA830 和电路设计性能的快速方法。对于视频和射频放大器电路而言尤其如此,在这些电路中,寄生电容和电感可能对电路性能具有重大的影响。可以通过 TI 网页获取 OPA830 的 SPICE 模型。应用部门也可提供设计帮助。这些模型预测了各种工作条件下的典型小信号交流、瞬态阶跃、直流性能和噪声。这些模型包括数据表电气规格中的噪声项。这些模型不会尝试区分小信号交流性能中的封装类型。