ZHCSWH0H October   2002  – December 2024 OPA830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  VS = ±5V 时 D 封装的电气特性
    6. 6.6  VS = 5V 时 D 封装的电气特性
    7. 6.7  VS = 3V 时 D 封装的电气特性
    8. 6.8  VS = ±5V 时 DBV 封装的电气特性
    9. 6.9  VS = 5V 时 DBV 封装的电气特性
    10. 6.10 VS = 3V 时 DBV 封装的电气特性
    11. 6.11 典型特性:VS = ±5V
    12. 6.12 典型特性:VS = ±5V,差分配置
    13. 6.13 典型特性:VS = 5V
    14. 6.14 典型特性:VS = 5V,差分配置
    15. 6.15 典型特性:VS = 3V
    16. 6.16 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  直流电平转换
      3. 8.1.3  优化电阻器阻值
      4. 8.1.4  带宽与增益:同相运行
      5. 8.1.5  反相放大器运行
      6. 8.1.6  输出电流和电压
      7. 8.1.7  驱动容性负载
      8. 8.1.8  失真性能
      9. 8.1.9  噪声性能
      10. 8.1.10 直流精度和偏移控制
      11. 8.1.11 热分析
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 单电源 ADC 接口
      2. 8.2.2 交流耦合输出视频线路驱动器
      3. 8.2.3 具有较小峰值的同相放大器
      4. 8.2.4 单电源有源滤波器
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 演示板
        2. 9.1.1.2 精简模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

OPA830 是一款低功耗、单电源、宽带、电压反馈放大器,专为由 3V 或 5V 单电源供电而设计。该器件还支持在 ±5V 或 +10V 电源下工作。输入范围扩展至负电源以下和正电源 1.7V 以内。使用互补共发射极输出可在驱动 150Ω 时提供任一电源 25mV 以内的输出摆幅。高输出驱动电流 (±80mA) 以及低差分增益和相位误差也使该器件非常适合单电源消费类视频产品。

高增益带宽积 (110MHz) 和压摆率 (550V/μs) 提供低失真操作,使 OPA830 非常适合用作 3V 和 5V CMOS ADC 的输入缓冲器级。与其他低功耗、单电源放大器不同,失真性能会随着信号摆幅的减小而提高。9.2nV/√Hz 的低输入电压噪声支持宽动态范围运行。

OPA830 采用业界通用的 SO-8 封装和超小型 SOT23-5 封装。对于固定增益线路驱动器应用,请考虑采用 OPA832。

封装信息
器件型号(1) 封装(2) 封装尺寸(3)
OPA830 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm
请参阅节 4。
有关更多信息,请参阅节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
OPA830 直流耦合 3V ADC 驱动器直流耦合 3V ADC 驱动器