ZHCSWH0H October   2002  – December 2024 OPA830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  VS = ±5V 时 D 封装的电气特性
    6. 6.6  VS = 5V 时 D 封装的电气特性
    7. 6.7  VS = 3V 时 D 封装的电气特性
    8. 6.8  VS = ±5V 时 DBV 封装的电气特性
    9. 6.9  VS = 5V 时 DBV 封装的电气特性
    10. 6.10 VS = 3V 时 DBV 封装的电气特性
    11. 6.11 典型特性:VS = ±5V
    12. 6.12 典型特性:VS = ±5V,差分配置
    13. 6.13 典型特性:VS = 5V
    14. 6.14 典型特性:VS = 5V,差分配置
    15. 6.15 典型特性:VS = 3V
    16. 6.16 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  直流电平转换
      3. 8.1.3  优化电阻器阻值
      4. 8.1.4  带宽与增益:同相运行
      5. 8.1.5  反相放大器运行
      6. 8.1.6  输出电流和电压
      7. 8.1.7  驱动容性负载
      8. 8.1.8  失真性能
      9. 8.1.9  噪声性能
      10. 8.1.10 直流精度和偏移控制
      11. 8.1.11 热分析
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 单电源 ADC 接口
      2. 8.2.2 交流耦合输出视频线路驱动器
      3. 8.2.3 具有较小峰值的同相放大器
      4. 8.2.4 单电源有源滤波器
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 演示板
        2. 9.1.1.2 精简模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

具有较小峰值的同相放大器

图 8-9 显示了一个可减小低增益下的峰值的同相放大器。电阻器 RC 可补偿 OPA830,以具有更大的噪声增益 (NG),从而在不改变直流增益的情况下降低交流响应峰值(G =+1 时通常为 5dB,无 RC)。VIN 必须是低阻抗源(例如运算放大器)。电阻器阻值较低,以降低噪声。使用 RT 和 RF 有助于最大限度地减小寄生阻抗的影响。

OPA830 经补偿的同相放大器图 8-9 经补偿的同相放大器

噪声增益的计算公式如下:

OPA830
OPA830
OPA830

可以通过选择 RT = R F = 20.0Ω 和 RC = 40.2Ω 来设计单位增益缓冲器(不使用 RG)。该配置提供的噪声增益为 2,因此响应与 G = +2 时的特性图类似。将 RC 减小至 20.0Ω 会将噪声增益增加至 3,这通常会提供平坦的频率响应,但带宽较小。

通过将噪声增益增加至 3,可以重新设计图 8-1 中的电路,以减小峰值。可以通过在运算放大器输入端添加 RC = 2.55kΩ 来实现该重新设计。