ZHCSWH0H October 2002 – December 2024 OPA830
PRODUCTION DATA
宽带电压反馈运算放大器的平衡输入级可在各种应用中实现良好的输出直流精度。OPA830 的电源电流调整功能可以比同类产品实现更严格的控制。尽管高速输入级确实需要相对较高的输入偏置电流(通常是每个输入端子需要 5μA),但引脚之间的紧密匹配可用于减小由该电流引起的输出直流误差。该减小是通过匹配两个输入端的直流源电阻来实现的。通过评估图 8-3 的配置(具有匹配的直流输入电阻)可知,使用最坏情况 +25°C 输入失调电压和电流规格,得出最坏情况输出失调电压等于:

通常需要精密的输出失调电压消除或直流工作点调整。有很多技术可用于将直流失调电压控制引入到运算放大器电路中。这些技术大多基于通过反馈电阻器添加直流电流。在选择失调电压修整方法时,一个关键考虑因素是对所需信号路径频率响应的影响。如果信号路径打算是同相的,则最好对反相求和信号应用失调电压控制,以避免与信号源相互作用。如果信号路径打算是反相的,则可以考虑对同相输入应用失调电压控制。通过远大于信号路径电阻器的电阻器阻值,将直流失调电流引入反相输入节点。该调节电路配置对环路增益的影响极小,因此对频率响应的影响也很小。