ZHCSW49C August 2008 – April 2024 TL28L92
PRODUCTION DATA
TL28L92 的工作电源电压为 3.3V 或 5V,具有附加功能和更深的 FIFO。上电配置具有 16 字符接收器、16 字符发送 FIFO,每个接收器均具有看门狗计时器,添加了模式寄存器 0,支持扩展波特率和整体更快的速度,具有可编程的接收器和发送器中断。
通过引脚编程,该器件可以使用 Motorola 或 Intel 总线接口运行。利用 MR0A 寄存器的位 3,该器件可以在 8 字节 FIFO 模式中运行。
德州仪器 (TI) TL28L92 双通道通用异步接收器/发送器 (DUART) 是一款单芯片 CMOS-LSI 通信器件,可在单个封装内提供两个全双工异步接收器/发送器通道。该器件直接与微处理器连接,可用于具有调制解调器和 DMA 接口的轮询或中断驱动系统。
每个通道的运行模式和数据格式都可以独立编程。此外,每个接收器和发送器都可以选择运行速度为 28 个固定波特率之一;源自可编程计数器/计时器的 16× 时钟,或外部 1× 或 16× 时钟。波特率发生器和计数器/计时器可以直接从晶体或者从外部时钟输入运行。接收器和发送器运行速度的独立编程能力使得 DUART 对于诸如集群式终端系统等双速通道应用特别具有吸引力。
每个接收器和发送器都由 8 字符或 16 字符的 FIFO 进行缓冲,以便最大限度降低接收器超限、发送器欠运转的可能性,并减少中断驱动系统中的中断开销。此外,可通过 RTS/CTS 信号提供流量控制功能,以便在接收器缓冲器已满时禁用远程发送器。另外,TL28L92 还提供一个通用 7 位输入端口和一个通用 8 位输出端口。这些端口可被用作通用 I/O 端口或者分配到程序控制下的特定功能(例如时钟输入或状态/中断输出)。
TL28L92 目前采用 44 引脚 QFP (FR) 封装。
输出测试条件