ZHCSW48A July 2025 – December 2025 TPS2HC08-Q1
PRODUCTION DATA
| 元件 | 说明 | 用途 |
|---|---|---|
| TVS | SMBJ39CA | 滤除电池产生的电压瞬态 (ISO7637-2) |
| CVBB | 220nF | 更好的 EMI 性能 |
| CIC | 100nF | 输入端具有极小的电容量,以缓解 EMI |
| CBULK | 10μF | 帮助滤除电源轨上的电压瞬态 |
| RPROT | 10kΩ | 微控制器和器件 I/O 引脚的保护电阻器 |
| RLIM | 电气特性 中列出的值 | 设置电流限制阈值 |
| RSNS | 1kΩ | 将检测电流转换为检测电压 |
| DSNS | SMBJ50A | 将 SNS 引脚电压钳位至 ADC 最大可接受电压,以提高电流检测分辨率。 |
| CFILTER | 100nF | 与 SNS 线路上的 RPROT 耦合会生成一个低通滤波器,以滤除进入 MCU 的 ADC 的噪声 |
| CVOUT | 22nF | 改善 EMI 性能,过滤电压瞬态 |
| RPULLUP | 4.7kΩ | 用于开漏引脚(FLT 和 LPM)的上拉电阻器 |
| RGND | 4.7kΩ | 稳定关断电感负载期间的 GND 电势 |
| DGND | BAS21 二极管 | 在正常运行期间保持 GND 接近系统地 |