ZHCSW48A July 2025 – December 2025 TPS2HC08-Q1
PRODUCTION DATA
下表显示了在 VBB = 18V、TA = 125°C 条件下,器件系列中电容负载充电的一些数据。对于 TPS2HC08-Q1 和 TPS2HC16-Q1 器件,仅启用单通道。
| 器件型号 | ILIM | 容性负载 | 充电时间 | 热关断已触发 |
|---|---|---|---|---|
| TPS2HC08-Q1 | 断开 | 2mF | 23ms | 否 |
| GND | 1mF | 8ms | 是 | |
| TPS2HC16-Q1 | 断开 | 47µF | 1ms | 否 |
| GND | 220μF | 5ms | 是 | |
| TPS1HC08-Q1 | 断开 | 220μF | 2.1ms | 否 |
| GND | 1mF | 8ms | 是 | |
| TPS1HC04-Q1 | 断开 | 680μF | 3.1ms | 否 |
| GND | 470uF | 2ms | 是 | |
| TPS1HC03-Q1 | 断开 | 680μF | 3.7ms | 否 |
| 断开 | 1mF | 6ms | 是 |