ZHCSW48A July 2025 – December 2025 TPS2HC08-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | VOUT1 | 电源 | 通道 1 输出,连接至负载。 |
| 2 | VBB | 电源 | 电源。 |
| 3 | ILIM | 输出 | 可调节电流限制。将 RLIM 连接至 GND 以设置电流限制。 |
| 4 | GND | 电源 | 器件地。连接到电阻器-二极管接地网络,以提供反向电池保护。 |
| 5 | SEL | 输入 | 选择要在 SNS 引脚上输出的通道。 |
| 6 | DIAG_EN | 输入 | 用于诊断的启用/禁用引脚,内部下拉。 |
| 7 | EN1 | 输入 | 通道 1 激活的输入控制,内部下拉。 |
| 8 | EN2 | 输入 | 通道 2 激活的输入控制,内部下拉。 |
| 9 | SNS | 输出 | 与负载电流对应的模拟电流检测输出。将 RSNS 接地以转换为电压。还通过变为高电平来显示故障状态。 |
| 10 | FLT | 输出 | 开漏全局故障输出。以 FAULT、FLT 或故障引脚为基准。 |
| 11 | VOUT2 | 电源 | 通道 2 输出,连接至负载。 |