ZHCSVH0C September 2011 – December 2025 TPS763-Q1
PRODUCTION DATA
如图 7-7 所示,使用外部电阻分压器对 TPS76301-Q1 可调节稳压器的输出电压进行编程。输出电压可根据方程式 10 计算得出。
其中
选择电阻器 R1 和 R2,用于约为 7μA 的分压器电流。可使用阻值较低的电阻器,但不提供固有优势并浪费更多功率。避免更高的值,因为 FB 处的漏电流会增加输出电压误差。推荐的设计过程是选择 R2 = 169kΩ 来将分压器电流设置为 7μA,然后使用方程式 11 计算 R1。
图 7-7 TPS76301-Q1 可调节 LDO 稳压器编程| 输出电压 (V) | 分压器电阻 (kΩ)(1) | |
|---|---|---|
| R1 | R2 | |
| 2.5 | 187 | 169 |
| 3.3 | 301 | 169 |
| 3.6 | 348 | 169 |
| 4 | 402 | 169 |
| 5 | 549 | 169 |
| 6.45 | 750 | 169 |