ZHCSVH0C September 2011 – December 2025 TPS763-Q1
PRODUCTION DATA
对于可调节电压版本器件,可将前馈电容器 (CFF) 从 OUT 引脚连接到 FB 引脚。CFF 可改善瞬态、噪声和 PSRR 性能,但不是实现稳压器稳定性所必需的。建议运行条件表中列出了建议的 CFF 值。可以使用更高的电容 CFF;但是,启动时间会增加。有关 CFF 权衡的详细说明,请参阅使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点 应用报告。
CFF 和 R1 在频率为 fZ 时的环路增益中产生零点,而 CFF、R1 和 R2 在频率为 fP 时的环路增益中形成极点。CFF 零点和极点频率可通过以下公式计算:
如果反馈分压器电流小于 5µA,则需要 CFF ≥ 10pF 才能保持稳定。方程式 5 用于计算反馈分压器电流。
为避免 CFF 导致启动时间增加,请将产品 CFF × R1 限制在 50µs 以下。
对于 FB 引脚连接至 OUT 引脚时的输出电压 0.8V,不使用 CFF。