ZHCSVH0C September 2011 – December 2025 TPS763-Q1
PRODUCTION DATA
这些器件设计为可在 2.7V 至 10V 的输入电源电压范围内运行。输入电压范围必须为器件提供足够的余量,以实现稳定的输出。该输入电源必须经过良好调节并保持稳定。虽然不是必需的,但建议在 IN 和 GND 之间连接一个 0.047μF 或更大的陶瓷旁路输入电容器,并靠近 TPS763xx-Q1,以改善瞬态响应和噪声抑制。如果可能出现较大、快速上升时间的负载瞬态或者器件距离电源几英寸远,则可能需要一个更大电容值的电解输入电容器。