ZHCSVH0C September   2011  – December 2025 TPS763-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出使能
      2. 6.3.2 压降电压
      3. 6.3.3 电流限值
      4. 6.3.4 输出下拉电阻
      5. 6.3.5 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件功能模式比较
      2. 6.4.2 正常运行
      3. 6.4.3 压降运行
      4. 6.4.4 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 可调器件反馈电阻器
      2. 7.1.2 建议的电容器类型
        1. 7.1.2.1 推荐电容器(旧芯片)
        2. 7.1.2.2 推荐电容器(新芯片)
      3. 7.1.3 输入和输出电容器要求
        1. 7.1.3.1 输入电容器要求
        2. 7.1.3.2 输出电容器要求
      4. 7.1.4 反向电流
      5. 7.1.5 前馈电容器 (CFF)
      6. 7.1.6 功率耗散 (PD)
      7. 7.1.7 估算结温
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电压编程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 功率耗散和结温
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 器件命名规则
      2. 8.2.2 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

推荐电容器(旧芯片)

TPS763xx-Q1 设计用于与连接在 OUT 和 GND 之间的输出电容器配合使用,以稳定内部回路控制。最小建议电容值为 4.7μF,ESR(等效串联电阻)必须介于 0.3Ω 和 10Ω 之间。如果 ESR 小于 10Ω,则 4.7μF 或更大的电容值是可以接受的。固体钽电解、铝电解和多层陶瓷电容器都是稳定运行的好选择,只要这些电容器满足上述要求。

陶瓷电容器的一个缺点是电容随着温度而变化。大多数高容值陶瓷电容器 (≥ 2.2µF) 都按照 Z5U 或 Y5V 温度特性制造。因此,随着温度从 25°C 流向 85°C,电容会下降 50% 以上。

如果在输出端使用 4.7µF 电容器,该电容压降可能会导致问题,因为该电容器在高环境温度下会降至约 4.7µF。如此低的电容会造成 TPS763xx-Q1 发生振荡。如果输出端使用 Z5U 或 Y5V 电容器,请遵循 4.7µF 的最小电容值。

陶瓷电容器中温度系数的更好选择是 X7R,它将电容保持在±15%以内。遗憾的是、并非所有 X7R 电介质制造商都能够提供较大的电容值。

钽电容器不像陶瓷电容器那样适合用作输出电容器。在比较 1µF 至 4.7µF 范围内的等效电容和额定电压时,这些元件的成本更高。

另一个重要的考虑因素是,与相同尺寸的陶瓷电容器相比,钽电容器具有更高的 ESR 值。这意味着,虽然钽电容器可能具有稳定范围内的 ESR 值,但电容器的电容较大。因此,钽电容器比具有相同 ESR 值的陶瓷电容器更大,更昂贵。

当温度从 25°C 降至 –40°C 时,典型钽电容器的 ESR 值会以大约 2:1 增加,因此可预留一些防护带。