ZHCSVB8B March 2025 – February 2026 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tDR | 通道导通延迟时间(从待机状态) | RL = 20Ω(EN 的 50% 至 VOUT 的 20%) | 100 | µs | ||
| tDR | 通道导通延迟时间(从运行状态) | RL = 20Ω(EN 的 50% 至 VOUT 的 20%) | 50 | µs | ||
| tDF | 通道关断延迟时间 | RL = 20Ω(EN 的 50% 至 VOUT 的 80%) | 50 | µs | ||
| SRR | VOUT 上升转换率 | VOUT 的 20% 至 80%,RL = 20Ω | 0.2 | 0.7 | V/µs | |
| SRF | VOUT 下降压摆率 | VOUT 的 80% 至 20%,RL = 20Ω | 0.25 | 0.7 | V/µs | |
| fPWM | PWM 频率 | 1 | kHz | |||
| tON | 通道导通时间 | RL = 20Ω(EN 的 50% 至 VOUT 的 80%) | 140 | µs | ||
| tOFF | 通道关断时间 | RL = 20Ω(EN 的 50% 至 VOUT 的 20%) | 86 | µs | ||
| tON – tOFF | 导通和关断匹配 | 运行状态下 1ms 使能脉冲,RL = 20Ω,DIAG_EN 高 | -15 | 20 | µs | |
| 运行状态下 200µs 使能脉冲,RL = 20Ω,DIAG_EN 高 | -30 | 30 | µs | |||
| EON | 导通期间的开关能量损耗 | RL = 50Ω | 0.15 | mJ | ||
| EOFF | 关断期间的开关能量损耗 | RL = 50Ω | 0.15 | mJ | ||