ZHCSVB8B March 2025 – February 2026 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
方法 1:与 VBB 连接的阻断二极管。极性相反时,器件和负载均受到保护。在电池反向条件下,阻断二极管不允许任何电流流动。
方法 2(接地网络保护):在此连接下,仅高侧器件受到保护。负载反向电流受负载本身电阻的限制。请注意,当发生反极性时,通过功率 FET 的持续反向电流不得使产生的热量大于绝对最大结温。这可以使用 RON(REV) 值和 RθJA 规格来计算。在电池反向的情况下,FET 开启以降低功率耗散,这一点非常重要。此操作是通过从 EN 到施加正电压的系统接地的路径实现的。无论器件 GND 和电路板 GND 之间采用何种连接类型,如果发生 GND 电压偏移,请建立以下正确连接以便正常运行:
如果使用多个高侧电源开关,则可以在多个器件间共享电阻器。

其中