ZHCSVB8B March 2025 – February 2026 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
当器件的接地端进入电池电位 (VGND = VBAT) 且电源引脚接地 (VBB = 0V) 时,会发生反极性(通常称为电池反向)。在这种情况下,如果 EN2 引脚有通向地平面的路径,那么 FET 就会导通,以降低通过主通道的功率耗散,并防止电流流经体二极管。需要有电阻器/二极管接地网络(如果电源上没有中央阻断二极管),器件才能在电池反向事件中保护自身。
有关外部保护电路的更多信息,请参阅节 7.3.7.5。有关更多详细信息,请参阅故障表中的故障真值表。