ZHCSVB8B March 2025 – February 2026 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
下图展示了外部电路连接的示例。
| 元件 | 说明 | 用途 |
|---|---|---|
| TVS | SMBJ70CA | 滤除电池产生的电压瞬态 |
| CVBB | 4.7μF | 稳定输入电源。防止器件在短路的情况下断电。 |
| CIC | 100nF | 输入端具有极小的电容量,以缓解 EMI |
| CBULK | 10μF | 帮助滤除电源轨上的电压瞬态 |
| CVDD | 100nF | 稳定 VDD 电源并限制电源偏移。需与外部或内部 VDD 电源搭配使用。 |
| RPROT | 10kΩ | 微控制器和器件 I/O 引脚的保护电阻器 |
| RLIM | 表 7-1列出的离散值 | 设置电流限制阈值 |
| RSNS | 1kΩ | 将检测电流转换为检测电压 |
| CFILTER | 150pF | 与 SNS 线路上的 RPROT 耦合会生成一个低通滤波器,以滤除进入 MCU 的 ADC 的噪声 |
| CVOUT | 22nF | 改善 EMI 性能,过滤电压瞬态 |
| RPULLUP | 4.7kΩ | 用于开漏引脚(FLT 和 LPM)的上拉电阻器 |
| RGND | 1kΩ | 稳定关断电感负载期间的 GND 电势 |
| DGND | MSX1PJ-M3/89A 二极管 | 在正常运行期间保持 GND 接近系统地 |