ZHCSVB8B March   2025  – February 2026 TPS482H85-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SNS 时序特性
    7. 6.7 Switching Characteristics_24V
    8. 6.8 Switching Characteristics_48V
    9. 6.9 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚电流和电压约定
      2. 7.3.2 精确的电流检测
      3. 7.3.3 可调节限流
      4. 7.3.4 电感负载关断钳位
      5. 7.3.5 故障检测和报告
        1. 7.3.5.1 诊断使能功能
        2. 7.3.5.2 电流检测的多路复用
        3. 7.3.5.3 FLT 报告
        4. 7.3.5.4 故障表
      6. 7.3.6 全面诊断
        1. 7.3.6.1 接地短路和过载检测
        2. 7.3.6.2 开路负载检测
          1. 7.3.6.2.1 通道导通
          2. 7.3.6.2.2 通道关断
        3. 7.3.6.3 电池短路检测
        4. 7.3.6.4 反极性和电池反向保护
        5. 7.3.6.5 热故障检测
          1. 7.3.6.5.1 热保护行为
      7. 7.3.7 全面保护
        1. 7.3.7.1 UVLO 保护
        2. 7.3.7.2 接地失效保护
        3. 7.3.7.3 电源失效保护
        4. 7.3.7.4 VDD 丢失
        5. 7.3.7.5 反向电流保护
        6. 7.3.7.6 MCU I/O 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 无接地网络
        2. 8.4.2.2 有接地网络
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

VBB = 8V 至 58V,TJ = –40°C 至 150°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压和电流
VClamp VDS 钳位电压 VBB = 8V,Ids = 1A TJ = -40°C 至 150°C 55 67 V
VBB = 48V,Ids = 1A TJ = -40°C 至 150°C 58 74 V
VUVLOR VBB 欠压锁定上升(在 FLT 或 SNS 引脚上未指明) 以器件的 GND 引脚为基准测得 6 6.2 6.5 V
VUVLOF VBB 欠压锁定下降(在 FLT 或 SNS 引脚上未指明) 5.2 5.6 5.9 V
ISLEEP_VDD VDD 电源的待机电流 VBB <= 54 V,VDD < 5.5V VEN = VDIAG_EN = 0 V,VOUT = 0 V TJ = 85°C -0.2 0.1 µA
ISLEEP 待机电流(包括两个 MOSFET 通道在内的器件总漏电流) VBB ≤ 54V,VEN = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V TJ = 25°C 2 µA
TJ = 85°C 4 µA
TJ = 125°C 10 µA
IOUT(standby) 每个通道的输出漏电流 VBB ≤ 54V,VEN = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V TJ = 25°C 0.01 0.3 µA
TJ = 85°C 0.8 µA
TJ = 125°C 5 µA
IDIA 诊断模式下的电流消耗,通道关闭 ISNS = 0 mA,VDD 悬空,VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,VOUT = 0V 1.2 1.5 mA
 ISNS = 0mA,VDD = 5VVEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,VOUT = 0V 0.5 0.8 mA
IQ_1CH,DIAG 外部 VDD 供电且启用单通道时的静态电流 ISNS = 0 mA,VOUT 悬空,VDD =5V,VEN1 = 5V,VDIAG_EN = 5V 1.4 1.6 mA
内部 VDD 供电且启用单通道时的静态电流 ISNS = 0mA,VOUT 悬空,VDD 悬空,VEN1 = 5V,VDIAG_EN = 5V 1.4 1.8 mA
IQ,DIAG 启用双通道、禁用诊断功能时的静态电流 VEN = VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0A,VDD = 5V 1 1.3 mA
VEN = VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0A,VDD 未连接 1.7 2 mA
IQ, VDD 启用双通道、启用诊断功能时的 VDD 静态电流 VEN = VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0A,VDD = 5V 0.6 0.8 mA
tSTBY 待机模式延迟时间 VENx = VDIAG_EN = 0V 至待机 20 30 ms
RON 特性
RON 每个通道的导通电阻 8V ≤ VBB ≤ 54V,IOUT= 1A TJ = 25°C 85 95
TJ = 150°C 165
RON_par 2 通道并联导通电阻 8V ≤ VBB ≤ 54V,IOUT= 1A TJ = 25°C 42 47
TJ = 150°C 82
RON 反极性导通电阻 -28V ≤ VBB ≤ -8V,IOUT= 1A,EN2 = 0V TJ = 25°C 87
TJ = 150°C 174
ΔRON 通道之间的导通电阻差 8V ≤ VBB ≤ 28V,IOUT= 1A TJ = –40°C 至 150°C 5 %
ILNOM 每个通道的持续负载电流 启用两个通道时,TA = 85°C,JEDEC 2s2p 电路板(VBB 焊盘下方有 4 个散热过孔) 2.2 A
启用一个通道时,TA = 85°C,JEDEC 2s2p 电路板(VBB 焊盘下方有 4 个散热过孔) 3 A
VF 源漏结体二极管电压 VEN = 0V,IOUT = -1A 0.3 0.7 1 V
电流检测特性
KSNS 电流检测比
IOUT / ISNS
IOUT = 1A 2000
ISNS_SAT 饱和检测电流(电流钳位设置) 4 4.5 mA
ISNSI   电流检测电流 VEN = VDIAG_EN = 5V IOUT = 4A 1.93 2.03 2.13 mA
IOUT = 2A 0.96 1.01 1.07 mA
IOUT = 1A 0.48 0.5 0.54 mA
IOUT = 500mA 0.24 0.252 0.266 mA
IOUT = 200mA 0.095 0.102 0.107 mA
IOUT = 100mA 0.047 0.051 0.054 mA
IOUT = 50mA 0.023 0.0255 0.027 mA
IOUT = 10mA 0.0039 0.005 0.0061 mA
SNS 特性
VSNSFH VSNS 故障高电平 VDIAG_EN = 5V  4.4 4.7 5.1 V
VDIAG_EN = 3.3 V,VDIAG_EN > VIH,DIAG_EN 3.0 3.3 3.5 V
ISNSFH ISNS 故障高电平 VDIAG_EN > VIH,DIAG_EN 4.2 5.2 mA
ISNSleak 无负载电流时的 ISNS 漏电流 VDIAG_EN = 5V,IL = 0mA TA = 25℃ 1 µA
TA = 125°C 1.5 µA
VBB_ISNS 完整的电流检测和故障功能所需的 VBB 余量 VDIAG_EN = 3.3V 6 V
VDIAG_EN = 5V 6.5 V
电流限制特性
RILIM,SHORT RLIM 短路检测范围 0.3
RILIM,OPEN RLIM 开路检测范围 75
ICLx CHx ICL 电流限制调节电平 启用后,短路 RL < 200mΩ 时的稳压电流。TJ = –40°C 至 150°C
 
RILIM = 开路 8.8 10 10.5 A
RILIM = 短路 8 9 10 A
RILIM = 2.32kΩ 7 8 9 A
RILIM = 6.04kΩ 6 7 8 A
RILIM = 11.3kΩ 4.9 6 7.1 A
RILIM = 18.2kΩ 4.2 5 5.8 A
RILIM = 25.5kΩ 3.3 4 4.8 A
RILIM = 34.8kΩ 2.4 3 3.6 A
RILIM = 45.3kΩ 1.6 2 2.4 A
RILIM = 57.6kΩ 0.75 1 1.1 A
ICLx_LINPK 限制电流之前的 CHx ICL 电流限制阈值 - 过载情况。  调节电流限制电平的比值。 dI/dt<0.01A/ms。TJ = -40°C 至 150°C 全部 RILIM 1.25x ICL
IENPS 峰值电流可导致永久短路。调节电流限制电平的比值。 ZL = 100mΩ + 5μH。TJ = -40°C 至 150°C IILIM < 3A 1.8x ICL
IILIM >= 3A 1.6x ICL
IOVCR
启用开关后
施加短路时的
OVCR 峰值电流


ZL = 100mΩ + 5μH。TJ = -40°C 至 150°C 全部 RILIM 40 A
故障特性
VOL,off 开路负载检测电压(VDS 电压) VEN = 0V、VDIAG_EN = 5V,测量 VDS 电压 2.1 2.4 2.7 V
VOL_HYS 开路负载检测电压(VDS 电压)比较器磁滞 VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V 360 mV
RPU 每个通道的开路负载检测内部上拉电阻器 VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V 180 270 360
tOL_OFF 从 EN 下降沿开始的开路负载指示时间 VEN = 5V 至 0V,VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0mA,VOUT = VBB - VOL 350 µs
tOL_OFF1 开路负载检测抗尖峰脉冲时间 VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,VBB – VOUT < VOL 时,持续时间长于 tOL.检测到开路负载。 1.6 ms
tOL_OFF2 从 DIAG_EN 上升沿开始的开路负载指示时间 VEN = 0V,VDIAG_EN = 0V 至 5V,IOUT = 0mA,VOUT = VBB - VOL 1.6 ms
TABS 热关断 153 169 185 °C
TREL 相对热关断 60 °C
THYS_ABS 热关断迟滞 20 °C
tFLT 故障指示时间,版本 B VDIAG_EN = 5V,出现故障和 FLT 置为有效之间的时间 30 µs
tFLT_SNS 通过 SNS 引脚的故障指示时间 VDIAG_EN = 5V,出现故障和 ISNS 稳定在 VSNSFH 之间的时间 70 µs
tRETRY 重试时间  从故障关断到开关重新启用的时间(热关断)。 1 2 3 ms
EN 引脚特性
VIL, ENx 输入电压低电平 相对于 IC GND 0.8 V
VIH, ENx 输入电压高电平 相对于 IC GND 1.5 V
VIHYS, ENx 输入电压迟滞 150 280 400 mV
RENx 内部下拉电阻器 VEN = 0.8V 600 1000 1400
IIL, ENx 输入电流低电平 VEN = 0.8V 4 µA
IIH, ENx 输入电流高电平 VEN = 5V 20 µA
DIAG_EN 引脚特性
VIL, DIAG_EN 输入电压低电平 0.8 V
VIH, DIAG_EN 输入电压高电平 1.5 V
VIHYS, DIAG_EN 输入电压迟滞 150 280 400 mV
RDIAG_EN 内部下拉电阻器 VDIAG_EN = 0.8V 600 1000 1400
IIL_DIAG_EN 输入电流低电平 VDIAG_EN = -1V -10 0 µA
IIL, DIAG_EN 输入电流低电平 VDIAG_EN = 0.8V 4 µA
IIH, DIAG_EN 输入电流高电平 VDIAG_EN = 5V 20 µA
SEL 引脚特性
VIL, SEL 输入电压低电平 0.8 V
VIH, SEL 输入电压高电平 1.5 V
VIHYS, SEL 输入电压迟滞 150 280 400 mV
RSEL 内部下拉电阻器 VSEL = 0.8V VDIAG_EN = 0.8V 600 1000 1400
IIL, SEL 输入电流低电平 VSEL = 0.8V VDIAG_EN = 0.8V 1.1 µA
IIH, SEL 输入电流高电平 VSEL = 5V VDIAG_EN = 5V 7 µA
LATCH 引脚特性
VIH, LATCH 输入电压高电平 1.5 V
VIL, LATCH 输入电压低电平 0.8 V
IIL,LATCH 输入电流低电平 VLATCH = 0.8V VDIAG_EN = 0.8V 2 µA
IIH,LATCH 输入电流高电平 VLATCH = 5V VDIAG_EN = 5V 12 µA
VIHYS,LATCH 输入电压迟滞 150 280 400 mV
RLATCH 内部下拉电阻器 VLATCH = 0.8V VDIAG_EN = 0.8V 400 500 600