ZHCSU77A December 2023 – September 2024 TPS281C100
PRODUCTION DATA
方法 1:阻断二极管与 VBB 相连。极性相反时,器件和负载均受到保护。在电池反向条件下,阻断二极管不允许任何电流流动。
方法 2(接地网络保护):在此连接下,只有高侧器件受到保护。负载反向环路受负载本身的限制。注意,当发生反极性时,通过功率 FET 的持续反向电流应小于 Irev。在这三种类型的接地引脚网络中,TI 强烈建议使用 3 类(电阻器和二极管并联)。无论器件 GND 和电路板 GND 之间采用何种连接类型,如果发生 GND 电压偏移,请确保以下连接正确才能正常运行:


其中
如果使用多个高侧电源开关,则可以在多个器件间共享电阻器。