ZHCSU77A December   2023  – September 2024 TPS281C100

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SNS 时序特性
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 器件功能模式
    4. 8.4 工作模式
    5. 8.5 特性说明
      1. 8.5.1 精确的电流检测
        1. 8.5.1.1 高精度检测模式
      2. 8.5.2 可编程电流限制
        1. 8.5.2.1 短路和过载保护
        2. 8.5.2.2 电容充电
      3. 8.5.3 电感负载关断钳位
      4. 8.5.4 电感负载消磁
      5. 8.5.5 全面保护和诊断
        1. 8.5.5.1 开路负载检测
        2. 8.5.5.2 热保护行为
        3. 8.5.5.3 欠压闭锁 (UVLO) 保护
        4. 8.5.5.4 反极性保护
        5. 8.5.5.5 MCU I/O 保护
        6. 8.5.5.6 诊断使能功能
        7. 8.5.5.7 接地丢失
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 IEC 61000-4-4 EFT
        2. 9.2.1.2 IEC 61000-4-5 浪涌
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择 RILIM
        2. 9.2.2.2 选择 RSNS
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 EMC 注意事项
      2. 9.4.2 布局示例
        1. 9.4.2.1 不采用接地网络的 PWP 布局
        2. 9.4.2.2 采用接地网络的 PWP 布局
        3. 9.4.2.3 不采用接地网络的 DNT 布局
      3. 9.4.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

特性

  • 宽工作电压范围:6V 至 60V
  • 低 RON:83mΩ 典型值,168mΩ 最大值
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 1A 至 5A(固定 0.5A)
  • 精确的电流检测
    • 在标准检测模式下,电流为 1A 时 ±4%
    • 在高精度检测模式下,电流为 4mA 时 ±12.5%
  • 集成式电感放电钳位 > 64V
  • 低静态电流 (Iq) < 1.5mA
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 输入控制:兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
  • 通过集成式故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
  • 关闭状态下提供开路负载检测
  • 热关断和热振荡检测
  • 增强型电气快速瞬态 (EFT),符合 IEC61000-4-4
    • 器件保持关断状态时输出电容为 22nF、EFT 为 ±2kV(DIAG_EN 为低电平)
  • 14 引脚热增强型 TSSOP 封装
  • 12 引脚热增强型 WSON 封装