ZHCSU77A December 2023 – September 2024 TPS281C100
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tDR | 导通延迟时间(来自延迟或诊断) | VS = 24V,RL = 48Ω EN 的 50% 至 VOUT 的 20% | 17 | 45 | µs | |
| tDF | 关断延迟时间 | VS = 24V,RL = 48Ω EN 的 50% 至 VOUT 的 80% | 10 | 18 | 26 | µs |
| SRR | VOUT 上升转换率 | VS = 24V,VOUT 的 20% 至 80%, RL = 48Ω |
2.3 | 3.6 | 4.6 | V/µs |
| SRF | VOUT 下降压摆率 | VS = 24V,VOUT 的 80% 至 20%, RL = 48Ω |
2.3 | 3.5 | 4.8 | V/µs |
| tON | 开通时间 | VS = 24V,RL = 48Ω,EN 的 50% 至 VOUT 的 80% | 20 | 40 | µs | |
| tOFF | 关断时间 | VS = 24V,RL = 48Ω,EN 的 50% 至 VOUT 的 20% | 20 | 40 | µs | |
| tON - tOFF | 导通和关断匹配 | 1ms 导通时间开关使能脉冲 | -25 | 70 | µs | |
| ΔPWM | PWM 精度 - 平均负载电流 | 200µs 使能脉冲,VS = 24V,RL = 48Ω F = fmax |
-15 | 15 | % | |