ZHCSU77A December 2023 – September 2024 TPS281C100
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 连续电源电压,VS 以 IC GND 为基准:版本 A、B | -0.7 | 64 | V | |
| 连续电源电压,VOUT 以 IC GND 为基准:版本 A、B | -60 | 64 | V | |
| 电源引脚上的瞬态 (< 100µs) 电压,VS 以 IC GND 为基准:版本 A、B | -0.7 | 81 | V | |
| 使能引脚电压,VEN | -1 | 6 | V | |
| OL_ON 引脚电压, VOL_ON | -1 | 6 | V | |
| DIAG_EN 引脚电压,VDIAG_EN | -1 | 6 | V | |
| 检测引脚电压,VSNS | -1 | 6 | V | |
| FAULT 引脚电压,VFAULT | -1 | 6 | V | |
| 反向接地电流,IGND | VS < 0V | -50 | mA | |
| 最大结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |