ZHCSU77A December 2023 – September 2024 TPS281C100
PRODUCTION DATA
关闭电感负载时,电感器可以在开关的输出端施加负电压。TPS281C100 在 VS 和 VOUT 之间包含电压钳位,以限制 FET 两端的电压并对负载电感(如果有)进行消磁。施加在 OUT 引脚上的负电压驱动电感器电流的放电。图 8-13 展示了器件对 400mH 负载进行放电的情况。
图 8-13 TPS281C100 电感放电 (400mH)可接受的最大负载电感是器件中耗散的能量的函数,因此也是负载电流和电感负载的函数。器件在 125°C 下对于一次脉冲电感耗散所能承受的最大能量和负载电感如图 8-14 所示。对于具有 2Hz 重复脉冲的 100 万个电感重复脉冲,该器件可以承受该能量的 40%。如果应用参数超出该器件限制,请使用续流二极管之类的保护器件来耗散存储在电感器中的能量。