ZHCSU77A December   2023  – September 2024 TPS281C100

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件选项
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SNS 时序特性
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 器件功能模式
    4. 8.4 工作模式
    5. 8.5 特性说明
      1. 8.5.1 精确的电流检测
        1. 8.5.1.1 高精度检测模式
      2. 8.5.2 可编程电流限制
        1. 8.5.2.1 短路和过载保护
        2. 8.5.2.2 电容充电
      3. 8.5.3 电感负载关断钳位
      4. 8.5.4 电感负载消磁
      5. 8.5.5 全面保护和诊断
        1. 8.5.5.1 开路负载检测
        2. 8.5.5.2 热保护行为
        3. 8.5.5.3 欠压闭锁 (UVLO) 保护
        4. 8.5.5.4 反极性保护
        5. 8.5.5.5 MCU I/O 保护
        6. 8.5.5.6 诊断使能功能
        7. 8.5.5.7 接地丢失
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 IEC 61000-4-4 EFT
        2. 9.2.1.2 IEC 61000-4-5 浪涌
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择 RILIM
        2. 9.2.2.2 选择 RSNS
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 EMC 注意事项
      2. 9.4.2 布局示例
        1. 9.4.2.1 不采用接地网络的 PWP 布局
        2. 9.4.2.2 采用接地网络的 PWP 布局
        3. 9.4.2.3 不采用接地网络的 DNT 布局
      3. 9.4.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

可编程电流限制

高精度的电流限制可实现更高的可靠性,从而在短路或上电期间保护电源。此外,它还可以通过减少 PCB 走线、连接器尺寸和前一个功率级的容量来节省系统成本。

电流限制提供了保护功能,可防止负载和集成的功率 FET 出现过应力。电流限制将电流保持在设定值,将 SNS 引脚上拉至 VSNSFH,并将 FAULT 引脚置为有效以作为诊断报告。两个电流限制阈值为:

  • 外部可编程电流限制:一个外部电阻器 RILIM 用于设置通道电流限制。当流经器件的电流超过 ICL(电流限制阈值)时,闭环立即介入。VGS 电压相应地进行调节,从而实现 VDS 电压调节。设置闭环后,电流被钳制于设定值。外部可编程电流限制提供了根据应用设置电流限制值的能力。

    此外,可以通过更改 ILIM 引脚上的电阻来动态更改该值。这可以在应用部分中看到。

  • 内部电流限制:ILIM 引脚开路或引脚接地短路 -- 如果外部电流限制超出下限或 ILIM 引脚接地短路,则内部电流限制是固定的,通常为 0.5A。在短路或开路连接以及 PCB 过应力故障期间,这可作为安全功率限制机制。

当 VS 加电并且 EN 为高电平时,内部电流限制 (Ilim,nom) 和外部可编程电流限制都始终有效。(ILIM 和外部可编程电流限制的)较低值用作实际电流限制。电流限制置为有效的典型抗尖峰脉冲时间为 2.5μs。

请注意,如果使用接地网络(这会导致器件 GND 和电路板 GND 之间发生电平转换),则 ILIM 引脚必须与器件 GND 连接。使用方程式 2 根据所需的典型 ICL 值计算 RLIM。

方程式 2. RILIM = KCL/ICL

此处计算的 RILIM 值将对应于电流限制的典型值。对于数据表中列出的 RILIM 值,电气特性表中提供了最小和最大电流限制值。对于介于两者之间的任何 RILIM 值,可以使用线性内插来估算最小值和最大值。

电气特性表中列出的电流限制的最小值包含 FAULT 置为有效的变化情况。在设计模块以确保在标称运行期间不将 FAULT 信号置为有效时,最小电流限制需要高于标称工作电流。节 9.2.2.1 中给出了一个示例。

为了更好地防止出现硬接地短路情况(当 VS 和输入为高电平,并且突然发生接地短路时),开环快速响应行为设置为在设置电流限制闭环之前关闭通道。凭借这种快速响应能力,器件可以实现更佳的浪涌抑制性能。