ZHCSU77A December 2023 – September 2024 TPS281C100
PRODUCTION DATA
| 元件 | 典型值 | 用途 |
|---|---|---|
|
D1 |
SMBJ36A |
钳制电源输入端的浪涌电压。如果需要电涌保护,则为必需。请参阅节 9.2.1.2。 |
|
D2 | SMBJ33CA | 钳制电源输出端的浪涌电压。如果需要电涌保护,则为必需。请参阅节 9.2.1.2。 |
|
CIN1 |
100nF |
稳定输入电源并滤除低频噪声。 |
| CIN2 |
4.7nF | 过滤电压瞬态(例如,ESD、IEC 61000-4-5)并改善辐射性能。 |
|
RPROT |
10kΩ |
微控制器和器件 I/O 引脚的保护电阻器 - 对于反极性保护为可选的 |
|
RILIM |
10kΩ – 50kΩ |
设置电流限制阈值 |
|
RSNS |
1kΩ |
将检测电流转换为检测电压。 |
|
CSNS |
1nF |
与 SNS 线路上的 RPROT 耦合会生成一个低通滤波器,以滤除进入 MCU 的 ADC 的噪声。 |
|
CVOUT |
22nF |
改善 EMI 性能,过滤电压瞬态 |
|
RGND |
4.7kΩ |
稳定在关闭电感负载期间的 GND 电位 - 对于反极性保护为可选的 |
|
DGND |
BAS21 二极管 |
在正常运行期间使 GND 保持接近系统地 - 对于反极性保护为可选的 |