ZHCSU07A September   2024  – October 2025 TPS548B23

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  D-CAP4 控制
      2. 6.3.2  内部 VCC LDO 以及在 VCC 引脚上使用外部辅助电源
        1. 6.3.2.1 通过单根总线为该器件供电
        2. 6.3.2.2 通过双电源配置为该器件供电
      3. 6.3.3  多功能配置 (CFG1-5) 引脚
        1. 6.3.3.1 多功能配置 (CFG1-2) 引脚(内部反馈)
        2. 6.3.3.2 多功能配置 (CFG1-2) 引脚(外部反馈)
        3. 6.3.3.3 多功能配置 (CFG3-5) 引脚
      4. 6.3.4  启用
      5. 6.3.5  软启动
      6. 6.3.6  电源正常
      7. 6.3.7  过压和欠压保护
      8. 6.3.8  输出电压设置(外部反馈配置)
      9. 6.3.9  遥感
      10. 6.3.10 低侧 MOSFET 过零
      11. 6.3.11 电流检测和正过流保护
      12. 6.3.12 低侧 MOSFET 负电流限值
      13. 6.3.13 输出电压放电
      14. 6.3.14 UVLO 保护
      15. 6.3.15 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 自动跳跃 (PFM) Eco-mode 轻负载运行
      2. 6.4.2 强制连续导通模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电压设定点
        2. 7.2.2.2 选择开关频率
        3. 7.2.2.3 选择电感器
        4. 7.2.2.4 选择输出电容器
        5. 7.2.2.5 选择输入电容器 (CIN)
        6. 7.2.2.6 VCC 旁路电容器
        7. 7.2.2.7 BOOT 电容器
        8. 7.2.2.8 PG 上拉电阻器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

TJ = –40°C 至 +150°C,VVCC = 3.3V(外部),VVIN = 4V 至 16V。典型值是在 TJ = 25°C 和 VVIN = 12V 条件下测得的(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
IQ(VIN) VIN 静态电流 非开关,VEN = 2V,VFB = VFB_REG + 50mV,VCC 引脚上无外部辅助电源 970 µA
IQ(VIN) 采用外部 VCC 辅助电源时的 VIN 静态电流 TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,VFB = VFB_REG + 10mV(非开关),VCC 引脚上具有 3.3V 外部辅助电源 230 290 µA
ISD(VIN) VIN 关断电源电流 VIN = 12V,VEN = 0V,VCC 引脚上无外部辅助电源 9.5 20 µA
IQ(VCC) VCC 静态电流 TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,VFB = VFB_REG + 10mV(非开关),VCC 引脚上具有 3.3V 外部辅助电源 860 µA
ISD(VCC) VCC 关断电流 VEN = 0V,VIN = 0V,VCC 引脚上有 3.3V 外部辅助电源 90 µA
IVCC VCC 外部偏置电流 (1) TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,常规开关,fSW = 600kHz,VCC 引脚上具有 3.3V 外部辅助电源 10 mA
IVCC VCC 外部偏置电流 (1) TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,常规开关,fSW = 1200kHz,VCC 引脚上具有 3.3V 外部辅助电源 16 mA
内部 LDO (VCC)
VVCC 内部 LDO 输出电压 2.85 3.0 3.1 V
IVCC 内部 LDO 短路电流限制 VVIN = 12V 210 mA
VCCUVLO(R) VCC UVLO 上升阈值 VVIN = 4V 2.73 2.85 V
VCCUVLO(F) VCC UVLO 下降阈值 VVIN = 4V 2.58 V
VCCUVLO(H) VCC UVLO 迟滞 VVIN = 4V 0.15 V
用于关闭 VCC LDO 的 FB 阈值 VFB 下降,EN = 0V
50 85 mV
UVLO
VINUVLO(R) VIN UVLO 上升阈值 VIN 上升 3.88 3.95 V
VINUVLO(F) VIN UVLO 下降阈值 VIN 下降 3.71 3.78 V
VINUVLO(H) VIN UVLO 迟滞 0.17 V
ENABLE
VEN(R) EN 电压上升阈值 EN 上升,启用开关 1.15 1.2 1.25 V
VEN(F) EN 电压下降阈值 EN 下降,禁用开关 1.06 1.12 1.18 V
VEN(H) EN 电压迟滞 80 mV
IEN(Hys) EN 引脚迟滞电流 EN > VEN(R) 2.0 5 7.5 µA
EN 内部下拉电阻 EN 引脚至 AGND 0.74 1 1.27 MΩ
VENSTB(R) EN 待机上升阈值 EN 上升,启用内部 LDO,不进行开关 0.7 V
VENSTB(F) EN 待机下降阈值 EN 下降,禁用内部 LDO 0.3 0.6 V
PINSTRAP
CFGx_high CFGx 逻辑高电压电平 VCC = 5.0V 4.2 4.4 V
VCC = 3.3V 2.4 2.85 V
CFGx_low CFGx 逻辑低电压电平 VCC = 5.0V 0.5 0.6 V
VCC = 3.3V 0.3 0.4 V
启动
tSS 软启动时间  VFB 从 10% 到 90%,tSS = 1ms 设置 1 ms
 VFB 从 10% 到 90%,tSS = 2ms 设置 2 ms
 VFB 从 10% 到 90%,tSS = 3ms 设置 3 ms
tEN_DLY EN 高电平到开关延迟开始 VCC 上无外部辅助电源 1300 2000 µs
基准电压 (FB)
VVOS_REG 输出电压调节精度 内部反馈配置,TJ = 0°C 至 +85°C – 0.9% +0.9%
内部反馈配置 – 1.25% +1.25%
VFB_REG 反馈调节电压 外部反馈配置,TJ = 0°C 至 +85°C 498.5 501 503.5 mV
外部反馈配置 495 500 505 mV
IFB(LKG) FB 输入泄漏电流 VFB = VFB_REG 250 nA
差分遥感放大器
IGOSNS 流出 GOS 引脚的漏电流 VGOS - VAGND = 100mV 80 µA
开关频率
fSW(FCCM) 开关频率,FCCM 运行 VVIN = 12V,VOUT = 3.3V,FSW = 600kHz,空载 510 600 690 kHz
VVIN = 12V,VOUT = 3.3V,FSW = 800kHz,空载 680 800 920 kHz
VVIN = 12V,VOUT = 3.3V,FSW = 1.0MHz,空载 850 1000 1150 kHz
VVIN = 12V,VOUT = 3.3V,FSW = 1.2MHz,空载 1020 1200 1380 kHz
功率级
RDSON(HS) 高侧 MOSFET 导通电阻 VBOOT-SW = 5.0V 7.5 mΩ
VBOOT-SW = 3.3V 8.4 mΩ
RDSON(LS) 低侧 MOSFET 导通电阻 VVCC = 5.0V 2.7 mΩ
VVCC = 3.3V 3.3 mΩ
tON(min) 最小 ON 脉冲宽度 (1) 40 ns
tOFF(min) 最小 OFF 脉冲宽度 (1) 150 ns
SW 引脚上的输出放电电阻 VIN = 12V,VSW = 1V,禁用电源转换 75 Ω
IBOOT(LKG) 流入 BOOT 引脚的漏电流 VBOOT-SW = 3.3V,已启用,不进行开关。 23 30 µA
电源正常
VPGTH(RISE_OV) 电源正常阈值 FB 上升,PG 从高到低 113% 116% 119%
VPGTH(RISE_UV) 电源正常阈值 FB 上升,PG 从低到高 89% 92.5% 95%
VPGTH(FALL_UV) 电源正常阈值 FB 下降,PG 从高到低 77% 80% 83%
tPG_DLY 启动期间 PG 延迟从低电平到高电平 请参阅时序图 1.1 1.5 ms
PG 延迟,从高电平到低电平 4 6.2 µs
IPG(LKG) 开漏输出高电平时的 PG 引脚漏电流 VPG = 4.5V 6 µA
PG 引脚输出低电平电压 IPG = 7mA 500 mV
当 VIN 和 VCC 为低电平时,PG 引脚输出低电平   VVIN = 0V,VVCC = 0V,VEN = 0V,PG 通过 100kΩ 电阻上拉至 3.3V 850 mV
当 VIN 和 VCC 为低电平时,PG 引脚输出低电平   VVIN = 0V,VVCC = 0V,VEN = 0V,PG 通过 10kΩ 电阻上拉至 3.3V 1000 mV
过流保护
OC 限制高钳位 LS FET 上的谷值电流,CFG3-5 = GND,0Ω ≤ RILIM ≤ 4.32kΩ 19 21 23 A
ILS(OC) 低侧谷值电流限值(外部反馈配置) LS FET 上的谷值电流,RILIM = 5.25kΩ  15.5 17 18.5 A
LS FET 上的谷值电流,RILIM = 10.5kΩ  7.5 8.5 9.5 A
LS FET 上的谷值电流,RILIM = 20.0kΩ  3.8 4.5 5.2 A
RILIM ILIM 引脚电阻范围 0 20 kΩ
ILS(OC) 低侧谷值电流限值(内部反馈配置) LS FET 上的谷值电流,CFG3-5 = VCC,CFG1 = VCC 19 21 23 A
ILS(OC) LS FET 上的谷值电流,CFG3-5 = VCC,CFG1 = GND 16 18 20 A
ILS(OC) LS FET 上的谷值电流,CFG3-5 = VCC,CFG1 = 悬空 13 15 17 A
ILS(NOC) 低侧负电流限值  LS FET 上的灌电流限制 -9 -7.5 A
IZC 进入 DCM 的过零检测电流阈值,开环 VIN = 12V -750 mA
IZC(HYS) 进入 DCM 后的过零检测电流阈值迟滞,开环 VIN = 12V 1000 mA
输出 OVP 和 UVP
VOVP 过压保护(OVP)阈值电压 VFB 上升 113% 116% 119%
tOVPDLY OVP 延迟 施加 100mV 过驱 650 ns
VUVP 欠压保护 (UVP) 阈值电压 VFB 下降 77% 80% 83%
tUVPDLY UVP 滤波器延迟 70 µs
断续等待时间 启用断续模式 14 × tSS ms
热关断
TJ(SD) 热关断阈值(1) 温度上升 165 °C
TJ(HYS) 热关断迟滞 (1) 15 °C
提供的该参数仅供参考,不构成 TI 已发布的器件规格的一部分用于 TI 产品保修。