ZHCSU07A September   2024  – October 2025 TPS548B23

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  D-CAP4 控制
      2. 6.3.2  内部 VCC LDO 以及在 VCC 引脚上使用外部辅助电源
        1. 6.3.2.1 通过单根总线为该器件供电
        2. 6.3.2.2 通过双电源配置为该器件供电
      3. 6.3.3  多功能配置 (CFG1-5) 引脚
        1. 6.3.3.1 多功能配置 (CFG1-2) 引脚(内部反馈)
        2. 6.3.3.2 多功能配置 (CFG1-2) 引脚(外部反馈)
        3. 6.3.3.3 多功能配置 (CFG3-5) 引脚
      4. 6.3.4  启用
      5. 6.3.5  软启动
      6. 6.3.6  电源正常
      7. 6.3.7  过压和欠压保护
      8. 6.3.8  输出电压设置(外部反馈配置)
      9. 6.3.9  遥感
      10. 6.3.10 低侧 MOSFET 过零
      11. 6.3.11 电流检测和正过流保护
      12. 6.3.12 低侧 MOSFET 负电流限值
      13. 6.3.13 输出电压放电
      14. 6.3.14 UVLO 保护
      15. 6.3.15 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 自动跳跃 (PFM) Eco-mode 轻负载运行
      2. 6.4.2 强制连续导通模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电压设定点
        2. 7.2.2.2 选择开关频率
        3. 7.2.2.3 选择电感器
        4. 7.2.2.4 选择输出电容器
        5. 7.2.2.5 选择输入电容器 (CIN)
        6. 7.2.2.6 VCC 旁路电容器
        7. 7.2.2.7 BOOT 电容器
        8. 7.2.2.8 PG 上拉电阻器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

通过双电源配置为该器件供电

在 VCC 引脚上施加与主 VIN 总线电平不同的外部辅助电源时,可通过利用主 VIN 总线和 VCC 辅助电源将该器件配置为分离轨模式。将有效的 VCC 辅助电源连接到 VCC 引脚会覆盖内部 LDO,从而减少内部 LDO 上的功率损耗。该配置有助于提高整体系统级效率,但需要有效的 VCC 辅助电源。3.3V 或 5.0V 电源轨是 VCC 辅助电源的常见选择。借助稳定的 VCC 辅助电源,该配置下建议的 VIN 输入范围保持不变,为 4V 至 16V。

外部辅助电源的噪声会影响内部模拟电路。为了确保正常运行,需要一个纯净、低噪声的外部辅助电源,并需要在 VCC 引脚和 PGND 引脚之间连接良好的局部去耦电容器。图 6-2 展示了这种双电源配置的示例。

标称运行期间,VCC 外部偏置电流随偏置电压电平和工作频率的变化而变化。例如,通过将该器件设置为跳跃模式,当轻负载条件下频率降低时,VCC 引脚从外部辅助电源汲取的电流较小。电气特性 中列出了 FCCM 运行模式下的典型 VCC 外部偏置电流。外部辅助电源必须能够提供该电流,否则外部辅助电源电压可能会下降,从而不再覆盖内部 LDO。

在分离轨配置下,VIN、VCC 辅助电源和 EN 是用于启用器件的信号。对于启动序列,TI 建议在满足 VCC UVLO 上升阈值后,满足 VIN UVLO 上升阈值或 EN 上升阈值中的至少一个条件。一个实际的启动序列示例是:

  1. 施加 VIN
  2. 施加外部 VCC 辅助电源
  3. EN 信号变为高电平

同样,对于断电序列,TI 建议在外部 VCC 辅助电源关闭之前,满足 VIN UVLO 下降阈值或 EN 下降阈值中的至少一个条件。如果外部 VCC 辅助电源先关闭,则器件的内部 LDO 会防止 VCC 电压降至 3.0V 以下,并由通过外部 VCC 辅助电源供电的其他电路加载。

TPS548B23 具有外部 VCC 辅助电源的分离轨配置 图 6-2 具有外部 VCC 辅助电源的分离轨配置