ZHCSU07A September   2024  – October 2025 TPS548B23

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  D-CAP4 控制
      2. 6.3.2  内部 VCC LDO 以及在 VCC 引脚上使用外部辅助电源
        1. 6.3.2.1 通过单根总线为该器件供电
        2. 6.3.2.2 通过双电源配置为该器件供电
      3. 6.3.3  多功能配置 (CFG1-5) 引脚
        1. 6.3.3.1 多功能配置 (CFG1-2) 引脚(内部反馈)
        2. 6.3.3.2 多功能配置 (CFG1-2) 引脚(外部反馈)
        3. 6.3.3.3 多功能配置 (CFG3-5) 引脚
      4. 6.3.4  启用
      5. 6.3.5  软启动
      6. 6.3.6  电源正常
      7. 6.3.7  过压和欠压保护
      8. 6.3.8  输出电压设置(外部反馈配置)
      9. 6.3.9  遥感
      10. 6.3.10 低侧 MOSFET 过零
      11. 6.3.11 电流检测和正过流保护
      12. 6.3.12 低侧 MOSFET 负电流限值
      13. 6.3.13 输出电压放电
      14. 6.3.14 UVLO 保护
      15. 6.3.15 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 自动跳跃 (PFM) Eco-mode 轻负载运行
      2. 6.4.2 强制连续导通模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电压设定点
        2. 7.2.2.2 选择开关频率
        3. 7.2.2.3 选择电感器
        4. 7.2.2.4 选择输出电容器
        5. 7.2.2.5 选择输入电容器 (CIN)
        6. 7.2.2.6 VCC 旁路电容器
        7. 7.2.2.7 BOOT 电容器
        8. 7.2.2.8 PG 上拉电阻器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

选择电感器

要计算输出电感 (LOUT) 的值,请使用方程式 13。输出电容器可以过滤电感器纹波电流 (IIND(ripple))。因此,选择较大的电感器纹波电流会影响输出电容器的选择,因为输出电容器的纹波电流额定值必须等于或大于电感器纹波电流。较大的纹波电流会增加输出纹波电压,但会改善信噪比并有助于使运行保持稳定。通常,为实现平衡性能,电感值必须将纹波电流设置为最大输出电流的约 15% 至 40%。

在此设计中,电感器纹波电流设置为 30A 输出电流的 30%。开关频率为 800klHz、最大 VIN 为 16V 且输出电压为 3.3V 时,根据这些参数,使用方程式 13 计算得出的电感为 0.546µH。选择最接近的标准值 0.55µH。

方程式 13. L = V I N m a x - V O U T × V O U T I R I P P L E × V I N m a x × f S W = 16   V - 3.3   V × 3.3   V 0.3 × 20 A × 16   V × 800   k H z = 0.546   μ H

电感器需要低 DCR 才能实现良好的效率。在饱和前,电感器还需要有高于峰值电感器电流的足够余量。使用方程式 14 来估算电感电流纹波。在此设计中,将 XXX 引脚连接至 VCC,IOC(valley) 设置为 21A,因此在最大 VIN 下使用方程式 15 计算得到的峰值电感器电流为 22.98A。

方程式 14. I R I P P L E = V I N m a x - V O U T × V O U T L × V I N m a x × f S W = 16   V - 3.3   V × 3.3   V 0.55 μ H × 16   V × 800   k H z = 5.95   A
方程式 15. I L ( P E A K ) = I O U T + I R I P P L E 2 = 20   A + 5.95   A 2 = 22.98   A
方程式 16. I L R M S = I O U T 2 + I R I P P L E 2 12 = 20   A 2 + 5.95   A 2 12 = 20.07   A

选择的电感为 Coilcraft XAL7070-551MEB。该电感器的饱和额定电流为 43A,RMS 额定电流为 29A,DCR 最大为 1.6mΩ。选择此电感器是为了具有低 DCR,从而实现高效率。