ZHCSU07A September 2024 – October 2025 TPS548B23
PRODUCTION DATA
当使用 CFG 3-5 引脚将器件配置为外部反馈运行时(请参阅表 6-4),可通过在 CFG1-2 引脚和 AGND 之间连接电阻器对开关频率、故障恢复模式、过流阈值和软启动时间进行编程。为在器件工作范围内进行精确检测,需要一个具有 ±100ppm/°C 典型温度系数的 ±1% 容差电阻器。
根据下面的表格,在 CFG1 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器,对开关频率、故障恢复模式和软启动时间进行编程:
| CFG1 引脚到 AGND 的电阻 (kΩ) | 开关频率 (fSW) (kHz)(1) | 故障恢复模式 | 软启动时间 (ms) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 (GND) | 600 | 断续 | 1 | |
| 4.99 | 800 | 断续 | 1 | |
| 7.50 | 1000 | 断续 | 1 | |
| 10.5 | 1200 | 断续 | 1 | |
| 13.3 | 600 | 锁存 | 1 | |
| 16.9 | 800 | 锁存 | 1 | |
| 21.0 | 1000 | 锁存 | 1 | |
| 24.9 | 1200 | 锁存 | 1 | |
| 30.1 | 600 | 断续 | 2 | |
| 35.7 | 800 | 断续 | 2 | |
| 42.2 | 1000 | 断续 | 2 | |
| 48.7 | 1200 | 断续 | 2 | |
| 56.2 | 600 | 锁存 | 2 | |
| 64.9 | 800 | 锁存 | 2 | |
| 75.0 | 1000 | 锁存 | 2 | |
| 86.6 | 1200 | 锁存 | 2 | |
| 102 | 600 | 断续 | 3 | |
| 118 | 800 | 断续 | 3 | |
| 137 | 1000 | 断续 | 3 | |
| 158 | 1200 | 断续 | 3 | |
| 182 | 600 | 锁存 | 3 | |
| 210 | 800 | 锁存 | 3 | |
| 243 | 1000 | 锁存 | 3 | |
| ≥280 (FLOAT) | 1200 | 锁存 | 3 | |
根据方程式 4,通过 CFG2 和 AGND 之间的电阻器 (RILIM) 对谷值过流保护进行编程。
其中
为了保护该器件以免意外连接到 ILIM 引脚上,该器件实现了一个内部固定 OCL 钳位。当 ILIM 引脚的电阻对于 AGND 而言过小或意外短接至接地端时,该内部 OCL 钳位会将低侧 MOSFET 上的最大谷值电流限制为 21A。