ZHCSU07A September   2024  – October 2025 TPS548B23

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  D-CAP4 控制
      2. 6.3.2  内部 VCC LDO 以及在 VCC 引脚上使用外部辅助电源
        1. 6.3.2.1 通过单根总线为该器件供电
        2. 6.3.2.2 通过双电源配置为该器件供电
      3. 6.3.3  多功能配置 (CFG1-5) 引脚
        1. 6.3.3.1 多功能配置 (CFG1-2) 引脚(内部反馈)
        2. 6.3.3.2 多功能配置 (CFG1-2) 引脚(外部反馈)
        3. 6.3.3.3 多功能配置 (CFG3-5) 引脚
      4. 6.3.4  启用
      5. 6.3.5  软启动
      6. 6.3.6  电源正常
      7. 6.3.7  过压和欠压保护
      8. 6.3.8  输出电压设置(外部反馈配置)
      9. 6.3.9  遥感
      10. 6.3.10 低侧 MOSFET 过零
      11. 6.3.11 电流检测和正过流保护
      12. 6.3.12 低侧 MOSFET 负电流限值
      13. 6.3.13 输出电压放电
      14. 6.3.14 UVLO 保护
      15. 6.3.15 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 自动跳跃 (PFM) Eco-mode 轻负载运行
      2. 6.4.2 强制连续导通模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电压设定点
        2. 7.2.2.2 选择开关频率
        3. 7.2.2.3 选择电感器
        4. 7.2.2.4 选择输出电容器
        5. 7.2.2.5 选择输入电容器 (CIN)
        6. 7.2.2.6 VCC 旁路电容器
        7. 7.2.2.7 BOOT 电容器
        8. 7.2.2.8 PG 上拉电阻器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

图 4-1 VAN 封装,19 引脚,3mm × 3mm(0.4mm 引脚间距)WQFN-HR(顶视图)
图 4-2 VAN 封装,19 引脚,3mm × 3mm(0.4mm 引脚间距)WQFN-HR(底视图)
表 4-1 引脚功能
引脚类型(1)说明
名称否
PG1O开漏电源正常状态信号。将外部上拉电阻器连接到电压源。当 FB 电压超出指定限值时,PG 在指定的延迟后变为低电平。
CFG22I多功能选择引脚。连接至 AGND、VCC 或使此引脚悬空,可在工作频率和过流限制之间进行选择。当配置为外部 FB 运行时,在此引脚和 AGND 之间连接一个电阻器会设置 OCP 限制。
CFG13I多功能选择引脚。连接至 AGND、VCC 或使此引脚悬空,可在工作频率和过流限制之间进行选择。当配置为外部 FB 运行时,在该引脚和 AGND 之间连接一个电阻器可以选择开关频率、SS 时间。
VIN4、12P功率级 MOSFET 和内部 LDO 的电源输入引脚。应将 VIN 引脚和 PGND 引脚之间的去耦输入电容器尽可能靠近放置。需要靠近 IC 在每个 VIN 和 PGND 之间连接一个电容器。
PGND5、11G功率级接地回路。此引脚在内部连接到低侧 MOSFET 的源极。在 PGND 引脚下方放置尽可能多的过孔,并尽可能靠近 PGND 引脚。此操作可以更大限度减小寄生阻抗并降低热阻。
VCC6P内部 3V LDO 输出。可将 3.1V 至 5.3V 的外部辅助电源连接到该引脚以减少内部 LDO 上的功率损耗。该引脚上的电压源为内部电路和栅极驱动器供电。从 VCC 引脚到 PGND 之间连接一个额定电压大于 6.3V 的 1μF 陶瓷电容器进行旁路。将此电容器尽可能靠近 VCC 和 PGND 引脚放置。
SW7、8、9O电源转换器的输出开关端子。将该引脚连接到输出电感器。
BST10I/O内部高侧 MOSFET 栅极驱动器(升压端子)的电源。从该引脚到 SW 节点之间连接自举电容器。
CFG313I多功能选择引脚。将 CFGx 连接至 AGND、VCC 或使这些引脚悬空,选择输出电压设置/配置(内部或外部 FB)和强制连续导通模式 (FCCM) 或跳跃模式运行。
CFG414I
CFG515I
EN16I使能引脚。使能引脚可开启或关闭直流/直流开关转换器。在启动前将 EN 引脚悬空会禁用转换器。EN 引脚上施加的最大建议电压为 5.5V。TI 不 建议将 EN 引脚直接连接到 VIN 引脚。
VOS/FB17I输出电压反馈输入。差分遥感电路的负输入端,连接到负载侧的 Vout 检测点。当配置为外部反馈时,从 VOUT 到 GOS(抽头至 FB 引脚)的电阻分压器可设置输出电压。
GOS18I差分遥感电路的负输入端。连接到负载附近的接地检测点。
AGND19G内部控制电路的模拟地回路和基准
I = 输入,O = 输出,P = 电源,G = 接地