ZHCSTT3B March 2025 – October 2026 TPS2HC120-Q1
PRODUCTION DATA
该器件符合汽车和工业应用标准。正常的电源连接采用 12V 汽车系统。电源电压必须处于 建议运行条件 中指定的范围之内。
| VBB 电压范围 | 注释 |
|---|---|
| 3V 至 6V |
扩展的低于 12V 汽车电池运行,例如冷启动和启停。器件完全正常运行并受到保护,但一些参数(例如 RON、电流检测精度、电流限制精度和时序参数)可能会偏离规格。检查电气特性中的各个规格,以确认其适用的电压范围。在此电压范围内,器件无法进入低功耗模式。 |
| 6V 至 18V |
标称 12V 汽车电池电压范围。所有参数规格均适用,并且器件完全正常运行并受到保护。 |
| 18V 至 24V |
扩展的高于 12V 汽车电池运行,例如双电池。器件完全正常运行并受到保护,但一些参数(例如 RON、电流检测精度、电流限制精度和时序参数)可能会偏离规格。检查电气特性中的各个规格,以确认其适用的电压范围。 |
| 35V |
负载突降电压。器件正常运行并允许脉冲通过而不会损坏,但不提供全面的短路保护。 |