ZHCSTT3B March 2025 – October 2026 TPS2HC120-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压和电流 | |||||||
| VUVLOR | VBB 欠压锁定上升 | 以器件的 GND 引脚为基准测得 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | V | |
| VUVLOF | VBB 欠压锁定下降 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | V | ||
| VClamp | VDS 钳位电压 | TJ = 25℃ | 35 | 43 | V | ||
| TJ = -40°C 至 150°C | 34 | 45 | V | ||||
| VOUTClamp | VOUT 钳位电压 | TJ = -40°C 至 150°C | -31 | -23 | V | ||
| IQ | 启用所有通道时的静态电流 | VBB ≤ 28V,VEN = 5V,VDIAG_EN = 5V,IOUTx = 0A | 2.8 | 4.6 | mA | ||
| IQ_DIAG_DIS | 启用通道时、禁用诊断时的静态电流 | VBB ≤ 28V,VEN = 5V,VDIAG_EN = 0V,IOUTx = 0A | 3.8 | 4.3 | mA | ||
| ISB | 待机模式下的电流消耗 | VBB ≤ 18V,ISNS = 0mA,VENx = 0V,VDIAG_EN = 5V,VOUT = 0V | 3.8 | 4.6 | mA | ||
| tSTBY | 进入睡眠模式之前保持待机模式的延迟时间(1) | VENx = VDIAG_EN = 5V 至 0V | 15 | 20 | 25 | ms | |
| ISLEEP | 睡眠电流(包括 MOSFET 通道在内的器件总漏电流) | VBB ≤ 18V,VENx = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V | TJ = 25°C |
0.5 | µA | ||
| TJ = 85°C |
1.5 | µA | |||||
| TJ = 150°C |
0.7 | 2 | µA | ||||
| IOUT(standby) | 待机状态下每通道的输出漏电流(1) | VBB ≤ 18V,VENx = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V,VOUT 至 GND | TJ = 25°C | 6 | µA | ||
| TJ = 150°C | 10 | µA | |||||
| IOUT(sleep) | 睡眠状态下每通道的输出漏电流 | VBB ≤ 18V,VENx = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V,VOUT 至 GND | TJ = 25°C | 0.01 | 0.1 | µA | |
| TJ = 85°C | 0.5 | µA | |||||
| TJ = 150°C | 0.2 | 1 | µA | ||||
| ILNOM | 每个通道的持续负载电流 | 两个通道均启用 | TJ = 85°C | 2 | A | ||
| 启用一个通道 | 3 | A | |||||
| RON 特性 | |||||||
| RON | 导通电阻 | 5V < VBB ≤ 28V,IOUT= 1A | TJ = 25°C | 120 | mΩ | ||
| TJ = 150°C | 250 | ||||||
| 3V ≤ VBB ≤ 5V,IOUT =1A | TJ = 25°C | 175 | |||||
| TJ = 150°C | 280 | ||||||
| ΔRON | 通道之间导通状态电阻的差异百分比(1) | 5V < VBB ≤ 28V,IOUT= 1A | TJ = -40°C 至 150°C | 0.5 | 5 | % | |
| RON(REV) | 反极性期间的导通电阻 | –18V ≤ VBB ≤ –6V | TJ = 25°C | 120 | mΩ | ||
| TJ = 150°C | 250 | mΩ | |||||
| VF | 漏极-源极二极管电压 | VEN = 0V,IOUT = –0.1A | 0.8 | 1 | V | ||
| 电流检测特性 | |||||||
| KSNS | 电流检测比 IOUT / ISNS |
IOUT = 1A | 1030 | ||||
| ISNSI | 电流检测电流和精度(2) | VEN = VDIAG_EN = 5V | IOUT = 2A | 1.9 | mA | ||
| -4 | 3 | % | |||||
| IOUT = 1.5A | 1.43 | mA | |||||
| -4 | 3 | % | |||||
| IOUT = 750mA | 0.72 | mA | |||||
| -4 | 3 | % | |||||
| IOUT = 300mA | 0.29 | mA | |||||
| -5 | 5 | % | |||||
| IOUT = 100mA | 0.1 | mA | |||||
| -12 | 12 | % | |||||
| IOUT = 75mA | 0.072 | mA | |||||
| -16 | 16 | % | |||||
| IOUT = 30mA | 0.03 | mA | |||||
| -35 | 35 | % | |||||
| IOUT = 15mA | 0.014 | mA | |||||
| -50 | 50 | % | |||||
| IOUT = 10mA | 0.0095 | mA | |||||
| -80 | 80 | % | |||||
| SNS 特性 | |||||||
| VSNSFH | VSNS 故障高电平 | VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ | 4.5 | 4.85 | 5.2 | V | |
| VDIAG_EN = 3.3V RSNS = 1kΩ | 3.2 | 3.55 | 3.9 | V | |||
| VDIAG_EN = VIH (1.8V) RSNS = 1kΩ | 3.2 | 3.55 | 3.9 | V | |||
| ISNSFH | ISNS 故障高电平 | VDIAG_EN > VIH,DIAG_EN | 4.5 | 6 | mA | ||
| ISNSleak_EN | SNS 引脚上的漏电流(启用检测) |
-11 | -0.5 | 11 | µA | ||
| ISNSleak_DIS | SNS 引脚上的漏电流(禁用检测) |
-1 | -0.01 | 1 | µA | ||
| VBB_ISNS | 完整的电流检测和故障功能所需的 VBB 余量(1) | VDIAG_EN = 3.3V | 以器件的 GND 引脚为基准测得 | 5 | V | ||
| VDIAG_EN = 5V | 6.5 | V | |||||
| 电流限制特性 | |||||||
| ICL | ICL 设置(3) | RILIM > 87kΩ(ILIM 开路) | 4 | 4.7 | 5.6 | A | |
| RILIM < 1.1kΩ(ILIM 接地短路) | 1.9 | 2.1 | 2.4 | ||||
| RILIM = 2.37kΩ 至 2.61kΩ | 1.7 | 1.9 | 2.1 | ||||
| RILIM = 4.64kΩ 至 5.11kΩ | 1.5 | 1.68 | 1.85 | ||||
| RILIM = 9.31kΩ 至 10.5kΩ | 1.3 | 1.44 | 1.6 | ||||
| RILIM = 15.8kΩ 至 17.3kΩ | 1.1 | 1.21 | 1.31 | ||||
| RILIM = 22.1kΩ 至 24.3kΩ | 0.85 | 1 | 1.1 | ||||
| RILIM = 29.5kΩ 至 32.4kΩ | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||||
| RILIM = 41.2kΩ 至 45.9kΩ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
| RILIM = 54.9kΩ 至 60.4kΩ | 0.19 | 0.25 | 0.32 | ||||
| ICL_ENPS | 峰值电流可导致永久短路(1) | TJ = -40°C 至 150°C | 负载 = 5µH +100mΩ | 1.5 × ICL | 2 × ICL | 2.25 × ICL | A |
| ICL_LINPK | 线性模式峰值(1) | TJ = -40°C 至 150°C dI/dt < 0.01A/ms | IILIM = 0.25A 至 2.1A | ICL | 1.12 × ICL | 1.4 × ICL | A |
| IOVCR | 启用开关后施加短路时的 OVCR 峰值电流(1) | TJ = -40°C 至 150°C | 负载 = 5μH + 100mΩ,RILIM = 开路 | 8 | 11 | 16.5 | A |
| tOVCR | 开关开启状态下施加短路时的 OVCR 响应时间(1) | TJ = -40°C 至 150°C | 负载 = 5μH +100mΩ | 0.5 | 1 | 2 | µs |
| 故障特性 | |||||||
| RPU | 开路负载 (OL) 检测内部电阻 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V | 100 | 135 | 175 | kΩ | |
| tOL | 开路负载 (OL) 检测抗尖峰脉冲时间 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,当 VBB – VOUT < VOL,off 时,持续时间长于 tOL。检测到开路负载。 | 300 | 500 | µs | ||
| VOL,off | 开路负载 (OL) 检测电压 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V | 1 | 1.5 | V | ||
| tOL1 | 从 EN 下降沿开始的 OL 和 STB 指示时间 | VEN = 5V 至 0V,VDIAG_EN = 5V IOUT = 0mA,VOUT = VBB – VOL,off |
500 | µs | |||
| tOL2 | 从 DIA_EN 上升开始的 OL 和 STB 指示时间 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 0V 至 5V IOUT = 0mA,VOUT = VBB – VOL,off |
600 | µs | |||
| TABS | CHx 的热关断(1) | 162 | 177 | 192 | °C | ||
| THYS | CHx 热关断迟滞(1) | 30 | °C | ||||
| TREL | CHx 相对热关断 | 80 | °C | ||||
| tFAULT_FLT | 故障指示时间 | VDIAG_EN = 5V 出现故障和 FLT 置为有效之间的时间 |
60 | µs | |||
| tFAULT_SNS | 故障指示时间 | VDIAG_EN = 5V 故障与 ISNS 稳定在 VSNSFH 之间的时间 |
60 | µs | |||
| tRETRY | 重试时间 | 从故障关断到开关重新启用的时间(热关断)。 | 1 | 2 | 3 | ms | |
| 低功耗模式 | |||||||
| ILPM,enter | 进入 LPM 的负载电流电平 | t > tSTBY | 83 | 110 | 137 | mA | |
| ILPM,exit | 退出 LPM 的负载电流电平 | 130 | 165 | 200 | mA | ||
| RDSON,LPM | RDSON 处于低功耗模式 | 50mA ILOAD | 130 | mΩ | |||
| IQLPM | LPM 模式下单通道启用时每通道的静态电流(1) | ILOAD = 0mA,TJ = -40℃ 至 150℃ | 33 | 60 | µA | ||
| LPM 模式下所有通道启用时每通道的静态电流(1) | ILOAD = 0mA,TJ = -40℃ 至 150℃ | 20 | 33 | µA | |||
| tLPM | LPM 转换指示时间(1) | 处于 LPM 的器件在电流增加 和 LPM 置为有效之间的退出时间 |
50 | µs | |||
| tWAKE | 从 LPM 恢复/退出的时间(1) | 处于 LPM 的器件在唤醒中断 和 LPM 置为有效之间的退出时间 |
50 | µs | |||
| IPKLPM、SC | LPM 模式期间,立即关断的短路阈值 | ILIM ≤ 2.1A | 1.6×ILIM | ||||
| RILIM = 开路 | 3.6 | A | |||||
| 数字输入引脚特性 | |||||||
| VIL, DIN | 输入电压低电平 | 无接地网络 | 0.8 | V | |||
| VIH, DIN | 输入电压高电平 | 无接地网络 | 1.5 | V | |||
| VIHYS, DIN | 输入电压迟滞 | 100 | mV | ||||
| RPD_DIN | ENx、ENx_AUX、DIAG_EN 的内部下拉电阻 | 0.7 | 1 | 1.3 | MΩ | ||
| SEL 的内部下拉电阻 | 0.7 | 1 | 1.3 | MΩ | |||
| IIH, DIN | SEL 高电平输入电流 | VDINx = 5.5V | 10 | µA | |||
| DIAG_EN 的输入电流高电平 | VDIAG_EN = 5.5V | 30 | |||||
| ENx 的输入电流高电平 | VENx = 5.5V | 30 | |||||
| 数字输出引脚特性 | |||||||
| VLPM | LPM 低输出电压 | ILPM = 2mA | 0.4 | V | |||
| VFLT | FLT 低输出电压 | IFLT = 2mA | 0.4 | V | |||