热保护行为可分为两类可能发生的事件。自动重试版本的热行为展示了每个类别。
- 相对热关断:启用该器件以进入过流事件。输出电流升至高达 IILIM 电平,FLT 变为低电平。随着这一大量电流流过,FET 的结温相对于控制器温度迅速升高。当功率 FET 温度升高的 TREL 量超过控制器结温 ΔT = TFET – TCON > TREL 时,器件关断。对于自动重试版本,在 tRETRY 之后,部件会尝试自己重新启动。锁存版本需要切换 EN 才能重新启用通道。在故障条件消失前,FLT 保持置位。
- 绝对热关断:仍然启用该器件以进入过流事件。然而,在这种情况下,结温升高并达到绝对参考温度 TABS,然后关断。对于自动重试版本,直到 TJ < TABS – Thys 且 tRETRY 计时器到期,器件才会恢复。对于锁存版本,需要切换 EN 才能重新启用通道。