ZHCSTT3B March 2025 – October 2026 TPS2HC120-Q1
PRODUCTION DATA
FLT 引脚用于监测所有通道之间的故障情况。当任何通道上出现故障条件(开路负载和电池短路故障除外)时,FLT 引脚下拉至 GND。需要一个 3.3V 或 5V 的外部上拉电阻来匹配微控制器的电源电平。只要器件未处于睡眠或低功耗模式,FLT 引脚就会报告故障。对于开路负载和电池短路故障,仅当所选通道出现故障时、FLT 才会变为低电平。
在 FLT 报告之后,微控制器可以通过多路复用电流检测来检查和识别处于故障状态的通道。如果 DIAG_EN 为高电平,SNS 引脚也用作故障报告,具有内部上拉电压 VSNSFH。