如果满足以下四个条件中的任何一个,器件将退出 LPM:
- 负载电流缓慢增加:如果负载电流缓慢增加至超过 ILPM,exit,器件将唤醒并将 LPM 引脚拉至低电平,以指示器件不再处于低功耗模式。输出电压下降幅度很小。
- 负载电流快速增加(短路):如果负载电流快速增加到超过 IPKLPM、SC,器件会关断以保护自身,并在 tWAKE 时间内恢复具有完整功能的正常运行。当器件重新导通时,LPM 引脚被拉至低电平,表示器件已退出 LPM。如果退出 LPM 后故障仍然存在,FLT 引脚也将被拉至低电平。
- 任何 ENx 被切换(从 ON 到 OFF 或者从 OFF 到 ON):如果有任何通道在 LPM 期间导通或关断,则器件会唤醒并执行所需操作。此外,任何切换 ENx_AUX 的操作都会唤醒器件,即使它不会导致开/关转换。在器件唤醒后,如果仍然满足 LPM 进入条件,器件将在 tSTBY 之后再次进入 LPM。
- DIAG_EN 导通:如果 DIAG_EN 变为高电平,器件会进入诊断模式,该模式会完全导通器件,以便所有功能在诊断状态下都按预期工作。如果 DIAG_EN 恢复为低电平,且满足所有 LPM 进入条件,则在 tSTBY 之后,该器件将再次进入 LPM。
只要器件从 LPM 退出并进入运行状态,LPM 引脚就会被拉至低电平。如果系统需要在器件退出 LPM 时唤醒,可使用 LPM 引脚向 MCU 发送唤醒信号。否则可忽略 LPM 引脚。