ZHCSTT3B March   2025  – October 2026 TPS2HC120-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SNS 时序特性
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚电流和电压约定
      2. 7.3.2 低功耗模式
        1. 7.3.2.1 进入 LPM
        2. 7.3.2.2 在 LPM 期间
        3. 7.3.2.3 退出 LPM
      3. 7.3.3 精确的电流检测
      4. 7.3.4 可调节限流
      5. 7.3.5 电感负载关断钳位
      6. 7.3.6 故障检测和报告
        1. 7.3.6.1 诊断使能功能
        2. 7.3.6.2 电流检测的多路复用
        3. 7.3.6.3 FLT 报告
        4. 7.3.6.4 故障表
      7. 7.3.7 全面诊断
        1. 7.3.7.1 接地短路和过载检测
        2. 7.3.7.2 开路负载检测
          1. 7.3.7.2.1 通道导通
          2. 7.3.7.2.2 通道关断
        3. 7.3.7.3 电池短路检测
        4. 7.3.7.4 反极性和电池反向保护
        5. 7.3.7.5 热故障检测
          1. 7.3.7.5.1 热保护行为
      8. 7.3.8 全面保护
        1. 7.3.8.1 UVLO 保护
        2. 7.3.8.2 接地失效保护
        3. 7.3.8.3 电源失效保护
        4. 7.3.8.4 电池反向保护
        5. 7.3.8.5 MCU I/O 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
        1. 7.4.1.1 SLEEP
        2. 7.4.1.2 诊断
        3. 7.4.1.3 工作状态
        4. 7.4.1.4 待机延迟
        5. 7.4.1.5 低功耗模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 EMC 瞬态干扰测试
    3. 8.3 典型应用
      1. 8.3.1 设计要求
      2. 8.3.2 详细设计过程
      3. 8.3.3 应用曲线
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
        1. 8.5.2.1 无接地网络
        2. 8.5.2.2 有接地网络
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
最大持续电源电压 (VBB) 28 V
负载突降电压 (VLD) ISO16750-2:2010(E) 35 V
反极性电压 针对应用电路的最长持续时间为 3 分钟 -18 V
使能引脚电流,IENx -0.5 20 mA
使能引脚电压,VENx -1.5 5.5 V
诊断使能引脚电流,IDIAG_EN -0.5 20 mA
诊断使能引脚电压,VDIAG_EN -1.5 5.5 V
检测引脚电流,ISNS -150 10 mA
检测引脚电压,VSNS -1.5 5.5 V
SEL 引脚电流,ISEL -0.5 20 mA
SEL 引脚电压,VSEL -1.5 5.5 V
FLT 引脚电流,IFLT -30 2.5 mA
FLT 引脚电压,VFLT -0.3 5.5 V
LPM 引脚电流,ILPM -30 2.5 mA
LPM 引脚电压,VLPM -0.3 5.5 V
ILIM 引脚电流,IILIM ILIM 引脚电流,IILIM -0.5 20 mA
ILIM 引脚电压,VILIM ILIM 引脚电压,VILIM -1.5 5.5 V
反向接地电流,IGND VBB < 0V -50 mA
最大能量耗散,单脉冲,EAS 单脉冲,LOUT = 5.5mH,TJ,start =
125°C,VBB = 24V,IOUT = 1.5A
16(2) mJ
最大能量耗散,重复脉冲,EAR 重复脉冲,LOUT = 5.5mH,TJ,start = 125°C,VBB = 24V,IOUT = 1.5A,1M 周期 5.6(2) mJ
最大结温,TJ 150 °C
存储温度,Tstg -65 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
有关更多详细信息,请参阅有关关断电感负载的部分。