ZHCSSN7B December 2024 – December 2025 TLV2888 , TLV4888 , TLV888
PRODMIX
测量条件:TA = 25°C,VS = ±18V,VCM = VS / 2,以RL = 10kΩ(除非另有说明)
| 70 个单元 |
| TA = -40°C 至 +125°C,70 个单元 |
| 70 个单元 |
| 5 个典型芯片 |
| 5 个典型芯片 |
| VOUT = 4VRMS |
| 5 个典型芯片 |
| = 1,10mV 阶跃 |
| = 1,10mV 阶跃 |
| = 1,10V 阶跃 |
| TA = 125°C,70 个单元 |
| 70 个单元 |
| 70 个单元 |
| TA = 125°C |
| 5 个典型芯片 |
| 5 个典型芯片 |
| f = 1kHz |
| 5 个典型芯片 |
| 增益 = -1,10mV 阶跃 |
| = -1,10mV 阶跃 |
| = -1,10V 阶跃 |
| 10V 阶跃,0.01% 稳定 |