ZHCSSN7B December 2024 – December 2025 TLV2888 , TLV4888 , TLV888
PRODMIX
TLVx888 运算放大器兼具精密的偏移和漂移与出色的总体性能,使该器件成为许多精密应用的理想选择。仅为 0.01µV/°C 的精密温漂可在 -40°C 至 +125°C 的整个工作温度范围内提供稳定性。此外,该器件还可提供出色的线性性能以及高 CMRR、PSRR 和 AOL。与所有放大器一样,具有嘈杂或者高阻抗电源的应用需要放置在靠近器件引脚的去耦合电容器。在大多数情况下,0.1µF 电容器已足够满足需求。有关详细信息和布局示例,请参阅 节 7.4。
TLVx888 属于支持多路复用器的零漂移运算放大器系列。该器件的工作电压为 4.5V 至 36V,单位增益稳定,旨在用于各种通用应用和精密应用。零漂移架构提供超低输入偏移电压,并且随温度变化和时间推移实现接近于零的输入偏移电压漂移。该架构选项还提供出色的交流性能,如超低宽带噪声、零闪烁噪声和在低于斩波频率的条件下运行时出色的失真性能。
以下部分显示了专有 TLVx888 架构的表示形式。