ZHCSSN7B December 2024 – December 2025 TLV2888 , TLV4888 , TLV888
PRODMIX
常见的系统要求是监控输送到负载的电流。监控可确保保持正常电流水平,并在发生过流情况时发出警报。
幸运的是,一个相对简单的电流监控电路可以通过一个精密的运算放大器来实现,例如 TLVx888。该器件具有出色的精度和宽增益带宽积,可适应极高的增益配置。
TLVx888 被配置为具有预先确定增益的差分放大器。差分放大器输入连接在检测电阻上,负载电流会通过该检测电阻。检测电阻可以连接到负载电流流经的电路的高侧或低侧。通常会进行高侧电流检测。图 7-3 显示了适用的 TLVx888 配置。如果检测电阻可以放置在负载和接地之间,也可以应用低侧电流检测。
本设计示例使用以下参数:
以下设计详细信息和公式可用于针对不同的输出电压范围和电流负载重新配置此设计。