ZHCSSN7B December 2024 – December 2025 TLV2888 , TLV4888 , TLV888
PRODMIX
TLVx888 的额定工作电压范围是 4.5V 至 36V(±2.25V 至 ±18V)。TLVx888 可由单电源和双电源供电。TLVx888 不需要对称电源;运算放大器只需 4.5V 的最小电压即可工作。
电源电压大于 40V 会对器件造成永久性损坏(请参阅绝对最大额定值 表)。
将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近,以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。有关旁路电容器放置的更多详细信息,请参阅节 7.4。